Mobilapper
Siemens tilbyr flere applikasjoner for mobile enheter for å lette og forbedre bruken av våre produkter og løsninger. Finn mer informasjon om å bygge teknologiapper nedenfor.
VVS- og bygningsautomatiseringsapper
ABT Go er det mobile verktøyet for igangkjøring og vedlikehold av Siemens-enheter som brukes i bygningsautomatisering og styringssystemer. Tilgjengelige funksjoner er:
- Tilgang til Siemens-enheter for igangkjøring og vedlikeholdsoppgaver basert på sikkerhetsautentisering
- Støtte for Siemens enheter (DXR2.E.. eller PXC3.E..) med Ethernet (BACnet/IP) kommunikasjon
- Rask oversikt over alle enheter i nettverket (navn, type, IP-adresse, plassering, utstyrs-ID)
- Enkel og intuitiv diagnostikk i én liste for alle enheter eller via grafikk for én enhet
- Dashboard for rask oversikt over enhetens igangkjøringsstatus
- Vise, administrere og rapportere igangkjøringsstatus for hvert datapunkt (ikke merket, mislyktes, bestått)
- Legg til/endre tildelingen av KNX PL-Link-enheter
- Indikasjon av manuelt overstyrte datapunkter og datapunkter i alarm
- Kommandering av datapunkter (manuell betjening) og alarmer (erkjenn)
- Kontroller og endre datapunktparametere og egenskaper (I/O, busser)
- Erstatter lokalt brukergrensesnitt for igangkjøring
Last ned ABT Go-appen:
Ved hjelp av Combi Valve Sizer-appen fra Siemens er det veldig enkelt å velge riktig Acvatix kombiventil og matchende aktuator. På denne måten blir utformingen av energieffektive HVAC-anlegg veldig enkel: Angi eller få beregnet den nødvendige maksimale volumetriske strømmen, velg andre funksjoner som type gjenget tilkobling, PN-klasse eller DN-størrelse - og den ideelle typen kombiventil vises. Den matchende typen aktuator er like lett å finne. Også alle databladene er gitt.
Nå står den rette motoriserte ventilen til din disposisjon, men du vil gjerne vite forhåndsinnstillingen du trenger for å sikre den nødvendige volumetriske strømmen. Combi Valve Sizer gjør også denne jobben for deg. Dette fungerer også i omvendt forstand, hvis du ønsker å finne den maksimale volumetriske strømmen som følge av en viss forhåndsinnstilling.
Den nyeste appversjonen er tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og russisk. Porteføljen ble oppdatert med flensede kombiventiler og passende aktuatorer. Videre ble to nye funksjoner implementert:
- Du kan få forhåndsinnstillingen av den valgte ventilen direkte ved å tippe på det grafiske diagrammet over den volumetriske strømmen og
- du kan forstørre produktbildene med et enkelt tips på bildet.
Last ned Combi Valve Sizer-appen:
Desigo CC, den integrerte bygningsadministrasjonsplattformen til Siemens, tilbyr mobil ekstern tilgang til bygningsautomatisering og alarmstyring via en egen mobilapp. Desigo CC-appen gir bygningsledere full mobilitet. Operatører eller bygningsledere kan få tilgang til bygningsutstyr, optimalisere innstillinger og overvåke ytelsen raskt og enkelt — når som helst og hvor som helst. I tillegg leveres alarmer til brukerne, slik at ledere kan iverksette tiltak med en gang og sikre uavbrutt tilgjengelighet av alle bygningssystemer. Optimalisert for små, håndholdte berøringsskjermer, har appen et intuitivt brukergrensesnitt og kjører på alle Android- eller iOS-baserte smarttelefoner eller nettbrett.
Desigo CC-appen lar operatøren se og håndtere alarmer og objekter fra den integrerte bygningsstyringsplattformen Desigo CC fra Siemens. De tilgjengelige funksjonene er:
- Tilgang til Desigo CC-alarmer basert på sikkerhetsrettigheter
- Filtrering av alarmer basert på kategori, disiplin, status og tidskriterier
- Kommandering av alarmer (erkjenn, tilbakestilling, stillhet, av-stillhet)
- Alarmvarsler med filtre mot kategori
- PIN-kodekonfigurasjon for å øke beskyttelsen
- Støtte for HTTPS-tilkobling
- Deling av alarminformasjon via SMS og e-post
- Tilgang til visninger for å se gjeldende status for konfigurerte objekter med mulighet for å kommandere dem basert på sikkerhetsrettigheter
Last ned Desigo CC-appen:
På et øyeblikk ser du om systemet ditt hjemme eller på kontoret fungerer greit. Synco IC-appen gir deg brukervennlig drift av ditt HVAC-system for Siemens styrefamilier Synco™ 700, Sigmagyr®, Synco™ living og Albatros™.
Appen oppretter en kryptert forbindelse til plantene dine. Med Synco IC-pålogging kan du overvåke og betjene alle anleggene dine uten noen konfigurasjon. Syv språk støttes: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, nederlandsk og tsjekkisk.
Forutsetningene er en Synco webserver OZW772 eller en LPB-webserver OZW672 med firmware 5.2 eller høyere og en konto for Synco IC.
Last ned HomeControl IC-appen:
Det har aldri vært enklere å justere romtemperaturen etter eget ønske og samtidig spare energikostnader. Med Siemens Smart Thermostat RDS-appen kan du kontrollere Siemens Smart Thermostat hvor som helst, når som helst.
Med Siemens Smart Thermostat app kan du:
- Overvåk og kontroller romtemperatur og fuktighetsnivå
- Sjekk luftkvalitetsnivået på rommet ditt
- Endre temperaturinnstillingspunkter for termostatmodusene dine (komfort, økonomi og ledig)
- Sett en tidsplan for hver dag i uken
Last ned Smart Thermostat-appen:
Brannsikkerhetsapper
Cerberus DMS app lar en operatør se og håndtere alarmer og objekter fra farestyringsstasjonen Cerberus DMS fra Siemens. Tilgjengelige funksjoner er:
- Tilgang til Cerberus DMS-alarmer basert på sikkerhetsrettigheter
- Filtrering av alarmer basert på kategori, disiplin, status og tidskriterier
- Kommandering av alarmer (erkjenn, tilbakestilling, stillhet, av-stillhet)
- Alarmvarsler med filtre mot kategori
- PIN-kodekonfigurasjon for å øke beskyttelsen
- Støtte for HTTPS-tilkobling
- Deling av alarminformasjon via SMS og e-post
- Tilgang til visninger for å se gjeldende status for konfigurerte objekter med mulighet for å kommandere dem basert på sikkerhetsrettigheter
Last ned Cerberus DMS-appen:
Brannsikkerhetsapper og drivere for å skape perfekte steder.
Security-apper
Muliggjør rask og sikker, brukervennlig tilgang til video fra Siveillance VMS-systemet på smarttelefonen eller nettbrettet.
Siveillance VMS Video Nøkkelfunksjoner:
- Video Push: En funksjon som lar deg skyve video fra mobilenhetens kamera direkte inn i Siveillance VMS-løsningen
- Kontrollutganger og hendelser, for eksempel å åpne og lukke dører og slå lys på eller av
- Vise, definer og opprett eksport
- HTTPS-støtte for sikker tilkobling
- Se live video fra ett eller flere kameraer
- Spill av videoopptak
- Kontroller pan-tilt-zoom-kameraer
- Sett opp flere servere og koble til kameraer fra forskjellige nettsteder
- Tilgjengelig på flere språk
Last ned Siveillance VMS-appen:
Siveillance MobileAccess gjør smarttelefonen din til en digital nøkkel. Med denne appen kan du åpne dører som har blitt delt med deg i Siveillance MobileAccess.
Last ned Siveillance MobileAccess-appen:
Generelle apper
Med Industry Online Support App har du tilgang til mer enn 300 000 dokumenter om alle Siemens Industry-produkter - når som helst og hvor som helst. Hovedfunksjonene er:
- Skann produktkodene/EAN-kodene dine for en direkte visning av alle tekniske og grafiske data (f.eks. CAx-data) om Siemens Industry-produktet ditt.
- Send produktinformasjon eller oppføringer per e-post for å behandle informasjonen direkte på arbeidsstasjonen.
- Send forespørslene dine til teknisk support når det passer deg. Detaljinformasjon kan enkelt legges til ved hjelp av skanne- eller fotofunksjonen.
- Bruk hurtigbufferfunksjonen for frakoblet for å lagre favorittene dine på enheten din. På denne måten kan du ringe disse oppføringene, produktene og konferansene selv uten nettverksdekning.
- Overfør PDF-dokumenter til et eksternt bibliotek.
- Innholdet og overflatene er tilgjengelig på seks språk (tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk og kinesisk) - inkludert en midlertidig overgang til engelsk.