Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Dekarbonisering

En stort sett CO₂-fri økonomi er et sentralt tema for fremtiden for oss alle, fra industribedrifter til kommunale forsyningsselskaper. Flyktige energipriser, stigende CO₂-priser og svingende energikilder: Energilandskapet blir mer komplekst og økonomisk drift stadig mer utfordrende.

Dekarbonisering: Det mest effektive tiltaket mot klimaendringer

Bedrifter må bli CO₂-nøytrale mens de forblir vellykkede og konkurransedyktige. En slik bærekraftig transformasjon kan bare lykkes på grunnlag av strategisk og langsiktig planlegging. En gjennomtenkt dekarboniseringsstrategi, der alle tiltak er koordinert med hverandre, hjelper. Vi støtter dekarboniseringen av bedriften din med individuelle løsninger som både reduserer CO2-utslippene og optimaliserer energikostnadene.

Dekarboniseringsstudie - ditt første skritt mot en bærekraftig fremtid

Vi tilbyr energikrevende selskaper opprettelsen av en individuell dekarboniseringsstudie inkludert følgende tjenester:

  • Datainnsamling og utarbeidelse av en CO₂-balanse,
  • Presentasjon og simulering av mulige løsninger,
  • Handlingsplan for å nå mål

Vi er også glade for å støtte deg i utarbeidelsen av finansieringssøknaden. Studien er finansiert av Federal Funding for Energy and Resource Efficiency in the Economy, Modul 5: Transformasjonsplaner fra Forbundsdepartementet for økonomiske saker og klimabeskyttelse.

f926d917-9158-4b9d-bcad-e0e4a1fbe721 - Sustainable-industries-Indoor-Man-Laptop-RGB original

Fire trinn til et CO₂-nøytralt selskap

Systematisk avkarbonisering skjer i en tydelig strukturert firetrinnsprosess. Utgangspunktet er den første fasen, som fokuserer på å redusere energiforbruket gjennom målrettede energieffektiviseringstiltak. Denne grunnleggende optimaliseringen danner grunnlaget for alle videre trinn.

Den andre fasen fokuserer på å etablere en lokal energiforsyning ved bruk av fornybar energi. Dette trinnet er avgjørende for omstillingen til en bærekraftig energiforsyning.

Den tredje fasen er dedikert til omfattende elektrifisering. Dette innebærer å konvertere både prosesser og mobilitet til elektrisk drift. Denne konverteringen er en viktig byggestein på veien mot klimanøytralitet.

Den fjerde og siste fasen innebærer anskaffelse av fornybar primærenergi, supplert med tiltak innen sertifikathandel og kompensasjon. Denne siste fasen tjener til å optimalisere og kompensere for gjenværende utslipp.

Kjernen i denne langsiktige dekarboniseringsstrategien er basert på to hovedpilarer: For det første den faktiske reduksjonen av CO₂-utslipp gjennom kontinuerlig forbedring av energieffektiviteten, og for det andre, konsekvent utvidelse og bruk av fornybar energi.

Våre løsninger - Hvordan vi støtter dekarboniseringen av din bedrift

«Den beste kilowattimen er den du ikke bruker» er mottoet for vellykket avkarbonisering. Vi samarbeider med deg for å redusere karbonavtrykket ditt og minimere bedriftens energikostnader. Det første fokuset er å redusere energiforbruket gjennom energieffektiviseringstiltak. Vi ser deretter på den lokale energiforsyningen med fornybar energi, der grønn elektrisitet eller biometan som fornybar energikilde bidrar til å gjøre energibehovet CO₂-nøytralt. Elektrifisering av prosesser, varme og mobilitet, som ofte fortsatt er basert på fossilt brensel, gir et stort potensial. Utslipp som ikke kan unngås, kan kompenseres i det siste trinnet med klimavernprosjekter eller sertifikathandel. Den overordnede prosessen støttes ved å gjøre dine tekniske systemer mer fleksible for å implementere dekarbonisering økonomisk.

Be om et tilbud på avkarboniseringsstudien din

Fyll ut skjemaet nedenfor.
Dette tilbudet er rettet mot energikrevende selskaper med et energiforbruk på mer enn 10 GWh per år (elektrisitet/varme)