Skip to main content

Covanta og SFS: Styrker bærekraftige avfallsløsninger

Covanta fremstår som en forkjemper for innovasjon ettersom deponikapasiteten krymper og etterspørselen etter bærekraftig avfallshåndtering øker.

JULI 2023

I møte med krympende deponikapasitet og den økende etterspørselen etter bærekraftig avfallshåndtering, har Covanta, et ledende avfall-til-energiselskap basert i USA, fremstått som en forkjemper for innovative og miljøvennlige løsninger. Covantas forpliktelse til å takle utfordringer med avfallshåndtering og samtidig fremme gjenbruk av ressurser har fått betydelig støtte fra Siemens Financial Services (SFS), noe som styrker vårt oppdrag om å skape en bærekraftig fremtid.

SFS ga et bærekraftsbundet lån til Covanta. Finansieringen inneholder viktige resultatindikatorer (KPIer) som gir incitament til en vekst på 2,5% i bærekraftig avfall behandlet og en 25% økning i gjenvinning og gjenbruk av avfall mellom 2020 og 2025.

En hånd som holder en brusflaske med en etikett.
En haug med søppel med plastflasker, bokser og annet avfallsmateriale.

Sentralt i Covantas bærekraftige tilnærming til avfallshåndtering er nettverket av toppmoderne avfall-til-energi-anlegg. Hvert år behandler Covanta omtrent 21 millioner tonn avfall, genererer bemerkelsesverdige 10 millioner MWh strøm, nok til å drive en million hjem, og resirkulere 600 000 tonn metall. Ved å ta i bruk avfall-til-energiteknologi reduserer Covanta ikke bare deponi med 90%, men eliminerer også nesten ett tonn klimagassutslipp per tonn kommunalt fast avfall.

Gjennom oppnåelsen av de spesifikke KPI-ene som er skissert i den bærekraftige låneavtalen, vil Covanta avlede en større mengde avfall fra deponier, noe som resulterer i en betydelig reduksjon i utslipp og fremme utviklingen av en sirkulær økonomi. Den sirkulære økonomimodellen fremmer gjenbruk og resirkulering av materialer, og bidrar til en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid.

Samarbeidet mellom Covanta og Siemens strekker seg utover finansiering. Siemens leverer et bredt spekter av utstyr, inkludert turbingeneratorer og høyspentbrytere. Dette langvarige forholdet eksemplifiserer Siemens forpliktelse til å fremme bærekraftige løsninger og fremme miljøforvaltning.

Brad Helgeson, CFO i Covanta, fremhever verdien av SFS' strategiske støtte og sier: «Covanta verdsetter den sterke strategiske støtten til Siemens Financial Services. Som verdensledende innen avfall og energiløsninger er bærekraft flettet inn i alle fasetter av virksomheten vår. Det er det som driver oss til å innovere, vokse og utfordre oss selv - og det er derfor disse incentiverte målene er så viktige.

Samarbeidet mellom SFS og Covanta representerer et betydelig skritt mot å oppnå et mer bærekraftig avfallshåndteringslandskap. Gjennom dette forholdet bidrar vi til å lede veien mot en fremtid der avfall omdannes til verdifulle ressurser, klimagassutslipp reduseres og sirkulær økonomi trives.

En søppelkomprimeringsmaskin komprimerer avfall i en søppeldump.

Kom i gang med reisen