Innovasjon som trengs fra grunnen av
SFS anerkjenner det presserende behovet vi står overfor for å mate verdens befolkning bærekraftig ved å finansiere selskaper som kan bidra til å sikre en stabil matforsyning og samtidig redusere virkningen av klimaendringene.
F.eks. deltok SFS i finansieringen — inkludert et bærekraftsbundet lån (SLL) - for Covanta, en avfall-til-energi selskap som betjener landbrukskunder blant andre. SLL inneholder viktige resultatindikatorer (KPIer) som gir incitament til en vekst på 2,5% i bærekraftig avfall behandlet og en 25% økning i gjenvinning og gjenbruk av avfall mellom 2020 og 2025. Ved å oppfylle spesifikke KPI-er fra lånet, kan Covanta avlede mer avfall fra deponier, redusere utslippene betydelig og støtte utviklingen av en sirkulær økonomi. Avfall-til-energi er langt mer bærekraftig enn deponeringsavfall, noe som reduserer deponimengdene med 90%.