Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Gridscale X PSS E månedlige abonnementer

Få rask og fleksibel tilgang til programvare for transmisjonsplanlegging av bransjestandard. Velg månedlige abonnementer designet for kortsiktige prosjekter, med flere pakkealternativer tilgjengelig per versjon.

Velg PSS E-versjon

Velg PSS E-versjonen du trenger, og fyll ut skjemaet for å be om et tilbud. Start med den nyeste versjonen, eller velg en eldre versjon for modellkompatibilitet. Onboarding kan ta opptil fem virkedager. Abonnementer fornyes månedlig med mindre de kanselleres, med betaling via bankoverføring. Forespørsler fra land som ikke støttes, går til det regionale salgsteamet.

Hvorfor velge PSS E månedlige abonnementer?

Praktisk

Kjøp abonnementsbaserte lisenser med rask elektronisk levering, slik at teamene kan komme i gang raskt uten komplekse anskaffelser.

Fleksibel

Velg mellom flere versjoner og pakker for å tilpasse seg prosjektbehov, klientkrav og budsjettbegrensninger.

Kraftig

Få tilgang til alle funksjonene til PSS E for å kjøre overføringsstudier av høy kvalitet og sikre tillit til ingeniørresultatene dine.

Utforsk de forskjellige versjonene av PSS E

PSS E 36 - Gjeldende versjon (anbefalt)

Aktivt støttet versjon, anbefalt for nye studier og kortsiktige konsulentprosjekter som krever pålitelig tilgang til den nyeste PSS E-funksjonaliteten.

50ae4a3d-07d0-4df0-ab9b-805db3c5cd89 - psse-36-base-laptop-produkt-promo-640x480

PSS E 35

Eldre versjon for prosjekter som trenger kompatibilitet med eldre PSS E 35-modeller. Støttes ikke og ikke oppdatert, men holdes for kontinuitet med tidligere studier.

En bærbar skjerm som viser et komplekst programvaregrensesnitt med forskjellige datapaneler, nettverksdiagrammer og et popup-vindu «LoadFlow Solutions».

PSS E 34

Eldre versjon for prosjekter som trenger kompatibilitet med eldre PSS E 34-modeller. Støttes ikke og ikke oppdatert, men holdes for kontinuitet med tidligere studier.

En bærbar skjerm som viser et komplekst programvaregrensesnitt med forskjellige datapaneler, nettverksdiagrammer og et popup-vindu «LoadFlow Solutions».

PSS E 33

Eldre versjon for prosjekter som trenger kompatibilitet med eldre PSS E 33-modeller. Støttes ikke og ikke oppdatert, men holdes for kontinuitet med tidligere studier.

c880d7ec-21bd-4f3e-8731-baced397a37b - psse-33-base-original-ramme-laptop-produkt-promo-640x480