Full, konfigurerbar pakke - pakken inneholder en Simatic S7-1511TF-kontroller, et Simatic MTP700 Unified HMI-panel og et Sinamics S210-stasjonssystem etter eget valg.
Effektiv bevegelseskontroll - integrerte bevegelseskontrollfunksjoner, en kontroller som er i stand til å utføre komplekse bevegelseskontrolloppgaver, koordinert aksekontroll og avansert kinematikk sikrer høyeste presisjon i bevegelseskontroll.
Maskinsikkerhet — sikkerhetsfunksjoner integrert i stasjonen (Sil3-kategori) og en feilsikker kontroller sikrer sikkerheten til personell og maskin.
Bevegelsesdynamikk og presisjon - Servostasjonen Sinamics S210 sikrer utmerket dynamikk og bevegelsespresisjon i applikasjoner som krever posisjon og dreiemomentkontroll.
Alt på et øyeblikk — Simatic MTP700 HMI-panelet sørger for at alt viktig på maskinen er tydelig synlig.
Få 50% rabatt på listepris på ethvert sinamics s210 drivsystem!
SALGSFREMMENDE INNSATSER | (Varenummer: PL2:DIFA-MOTION_AS) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, SENTRAL ENHET TEKNOLOGISK FAIL-SAFE CPU 1511TF-1 PN, ARBEIDSMINNE: 450 KB PÅ PROGRAMMET OG 1.5 MB PÅ DATA |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC MINNEKORT, FLASH-MINNEKORT FOR DRIVERE S7-1200/S7-1500, 3,3V, 12MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MONTERINGSHJUL, BREDDE: 160 MM/6.3 METER |
6AV2123-3GB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP700 PANEL, ENHETLIG GRUNNPANEL, 7" VISNINGSOMRÅDE, 16 MILLIONER FARGER, PROFESJONELT GRENSESNITT. |
Pris (netto) | 1423 EURO + Valgte innstillinger for servostyring SINAMICS S210 med 50% rabatt |
En bestilling skal inneholde ovennevnte settnummer og SINAMICS S210 drivsystem komplett sett (motor, omformer, kabel, minnekort med sikkerhetslisens).