Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Spektrum Power Avansert Transmission Management

Hvordan kan energiselskaper akselerere til netto null?

Å håndtere kompleksitet i store prosjekter, sikre overholdelse av regelverk og drive digital transformasjon er avgjørende for å nå energiovergangsmål. Modellbasert systemteknikk (MBSE) kan hjelpe energiselskaper akselerere mot netto null samtidig som den holder tritt med økende energibehov.

Hvordan MBSE revolusjonerer olje- og gassindustrien

Dette webinaret utforsker hvordan MBSE kan bidra til å transformere komplekse olje- og gassprosjekter ved å skape et strukturert, samarbeidsmiljø som forbedrer klarhet og tilpasning på tvers av interessenter. Se hele webinaret for å lære hvordan MBSE kan passe inn i din digitale strategi med leksjoner fra virkelige applikasjoner.

Hvordan kan energiselskaper dra nytte av en MBSE-tilnærming?

Med en MBSE-tilnærming kan du gjøre fremskritt mot bærekraftsmål samtidig som du holder tritt med det globale energibehovet. Lær mer nedenfor om de nåværende utfordringene som påvirker bransjen og hvordan kundene våre har brukt en MBSE-tilnærming for å takle dem.

Bli en energivirksomhet med netto nullutslipp innen 2050

Ditt energiomstillingsmål er å bli en netto nullutslippsenergivirksomhet innen
2050.

Hold tritt med energibehovet

Mens du tar sikte på å redusere utslippene, må du fortsatt følge med på den 2% økningen i det globale energiforbruket per år. (Vår verden i data: Energiproduksjon og forbruk)

Forvent 3X ESG-forbedringer

Ved å ta i bruk MBSE-tilnærming og strebe etter å oppnå operasjonell fortreffelighet,
selskaper kan forvente 3 x ESG-forbedringer (Accentures beste energiinnsikt i 2021)

Besparelser på 20 millioner dollar fra forbedret globalt samarbeid.

Et ledende petroleumsteknologiselskap var i stand til å øke produktiviteten, effektiviteten

og lønnsomhet med forbedret globalt samarbeid. (FMC-teknologier)

80 Designpraksis med kunnskapskonsolidering

Ansaldo Energia konsoliderte bedriftskunnskapen til en enkelt enhetlig plattform fra
konsept til vedlikehold.

Flytt fra dokument til datasentrisk

Polarion for kravstyring bygger bro mellom et dokument og en datasentrisk tilnærming, støtter sikkerhetskritiske krav og opprettholder en lisens for å operere globalt. (Shells strategiske fordel)

PROGRAMPLANLEGGING OG GJENNOMFØRING

Administrer kompleksitet i store prosjekter

For å håndtere kompleksitet i store prosjekter, ta en systemtilnærming til programplanlegging ved å integrere kostnader, tidsplan og tekniske krav i en fullt planlagt, ressursbasert og budsjettert programstyringsløsning. Opprett en enkelt kilde for alle programestimerings- og utførelsesdata, inkludert risiko- og mulighetsstyring.

BEDRIFTSDATAHÅNDTERING

Digital transformasjon og datadrevet beslutningstaking

En integrert tilnærming til forvaltning av kapitaleiendeler kobler interessenter til informasjonen de trenger når de trenger det. Det muliggjør gjenbruk av data på bedriftsnivå og bidrar til å opprettholde en nøyaktig teknisk definisjon som er tilpasset den fysiske eiendelen.

KJØRBAR DIGITAL TVILLING

Trives mot mål for bærekraft og energiomstilling

Bruk en kjørbar digital twin til å bruke simuleringsinnsikt og forbedre ytelsen gjennom hele produksjonslivssyklusen. Oppdag hvordan Framatome utnyttet CFD for å vurdere reaktorytelsen raskt og oppfylle nye sikkerhetsforskrifter og standarder. Se presentasjonen for å lære mer.

INTEGRERT KRAVSTYRING

Sikre overholdelse av forskrifter og sporbarhet

Energiselskaper bruker en integrert kravstyringsmetode med Polarion for å forenkle håndteringen av komplekse krav på tvers av livssyklusstadier, prosjekter og anlegg. Dette sikrer bedre overholdelse av strenge bransjeregler. Lær mer i webinaret nedenfor.

La oss fortsette diskusjonen

Er du interessert i å utforske noen av disse emnene ytterligere, eller har spørsmål om MBSE-tilnærmingen eller reisen? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet her eller ta kontakt med vårt team av eksperter nedenfor.