Næringseiendomseiere og investorer må balansere konkurrerende utfordringer: beskytte eiendelens verdi mens du navigerer høyere driftskostnader. Oppretthold belegget, men tilpass deg endrede leietakerforventninger. Forbedre økonomiske resultater, men kjemper likevel med ustabile energimarkeder. Som et resultat, forretningssak for investering i energiytelse har blitt mer overbevisende enn noensinne.
Hvordan digitalisering muliggjør kontinuerlig forbedring
Vi vet at opp til 80% av byggets livssykluskostnader oppstår i driftsfasen, noe som betyr at energieffektivitet har en direkte innvirkning på lønnsomhet, netto driftsinntekter, konkurranseevne og motstandskraft.
Når eiendommer kan gi større synlighet i energiytelse, er eiere og investorer i en mye bedre posisjon til å identifisere ineffektivitet, prioritere investeringer, kontrollere driftskostnader og ta beslutninger som forbedrer eiendelens verdi. Tilkoblede bygningssystemer og digitalisering muliggjør denne synligheten; og likevel, Siemens nylige Infrastructure Transition Monitor rapportere fant at bare 37% av CRE-lederne ville beskrive organisasjonene sine som modne eller avanserte når det gjelder digitalisering.
Dermed er det beste neste trinnet for å forbedre energiytelsen å integrere digitale systemer mer fullstendig og gjennomtenkt i den daglige driften. Med et solid digitalt fundament lagt, er det da mulig å omfavne de AI-drevne løsningene som kan optimalisere HVAC, belysning, sikkerhet og energisystemer i sanntid - og til slutt skape en vei mot menneskesentriske autonome bygninger som er forankret i integrasjon, intelligens og tilpasningsevne.
Vår egen Delphine Clément skrev mer omfattende om hvordan energieffektivitet, digitalisering og AI påvirker kommersielle eiendomsinvesteringsbeslutninger. Les hennes siste artikkel i Fortune.