Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Materiaalfactuur voor de service

Een Service Bill of Materials (SBoM), of service BOM, is een beheerde weergave van de onderdelen van een bedrijfsmiddel die kunnen worden onderhouden of die van invloed zijn op de service.

Wat is een materiaallijst voor de service?

De BOM van de service biedt een neutrale weergave van een product met een gedefinieerde set OEM-servicegerelateerde definities. Door de stuklijst voor diensten nauw te koppelen aan een fysieke stuklijst, die een specifiek exemplaar van een bedrijfsmiddel vertegenwoordigt, wordt nauwkeurig inzicht verkregen in de configuratie van fysieke activa gedurende zijn hele levensduur. Deze zichtbaarheid is van cruciaal belang voor beheer van de levenscyclus van diensten (SLM), dat de service en ondersteuning van producten in het veld tijdens hun operationele levensduur orkestreert.

Tot voor kort hebben bijna alle fabrikanten slechts een deel van de informatie vastgelegd die nu in een stuklijst voor diensten staat. Relevante informatie bevond zich in een onderdelencatalogus die niet met elkaar verbonden was of als materiaallijst in het ERP-systeem (Enterprise Resource Planning). Deze informatiebronnen hebben geen directe link gelegd met lopende veranderingsprocessen, wat vaak resulteerde in discrepanties tussen de verzamelde gegevens en de activa die in het veld worden onderhouden. Een geïntegreerde stuklijst voor diensten lost deze problemen op door rechtstreeks te linken naar de technische definitie en door een duidelijk en nauwkeurig inzicht te geven in welke onderdelen moeten worden gevolgd en onderhouden.

De geïntegreerde stuklijst voor diensten, zoals beheerd door een systeem voor het beheer van de levenscyclus van diensten, kan ook dienen als input voor een Enterprise Asset Management (EAM) -systeem. Een combinatie van de service BOM en een serviceplan, waarin de stappen voor het onderhoud van de onderdelen uit de BOM van de service worden beschreven, voorziet het EAM van gegevens die nodig zijn om werkorders te genereren. Zodra een werkorder is uitgevoerd, heeft het SLM-systeem toegang tot informatie die is gegenereerd door de bijbehorende serviceactiviteiten. De BOM van de service is daarom een integraal onderdeel van de digitale SLM-EAM-thread.

Gerelateerde producten: Teamcenter | Opcenter

A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.

Begrijp de voordelen

De BOM voor diensten stelt de vereiste basisservicegegevens vast en maakt stroomafwaartse efficiëntieverbeteringen en kwaliteitsverbeteringen mogelijk in de dienstenstrategie van een fabrikant of serviceorganisatie.

Verbeter de samenwerking tussen verschillende functies

Deel stuklijstgegevens van diensten met downstream-functies voor nauwkeurige serviceplanning en -uitvoering.

Efficiëntie verhogen

Geautomatiseerde processen maken het mogelijk om SBOM te creëren en af te stemmen op basis van de technische stuklijst, waardoor herbewerking wordt voorkomen.

Lagere voorraadkosten

Een verbeterde serviceplanning helpt om reserveonderdelen en alternatieve onderdelen nauwkeurig te plannen, waardoor de voorraad van onnodige onderdelen tot een minimum wordt beperkt.

Hoe de software voor de materiaallijsten voor diensten werkt

Het beheer van servicestuklijsten via een beheersysteem voor de levenscyclus van diensten kan worden gebruikt om:

  • Definieer aanvullende kenmerken die cruciaal zijn voor de service
  • Breid de definitie van aangekochte assemblages uit met de vereiste onderdelen die kunnen worden onderhouden
  • Definieer servicekits voor het verzamelen en beheren van losse onderdelen die als serviceaanbod worden verkocht
  • Servicesamenstellingen creëren en beheren om het onderhoud van bedrijfsmiddelen efficiënter te maken
  • Definieer servicespecifieke items die mogelijk nodig zijn om servicetaken uit te voeren
  • Compatibele upgrades beheren binnen de gedefinieerde configuraties
  • Geïntegreerde onderdelencatalogi afleiden in verschillende formaten, waaronder interactieve 3D

Begin met een gratis proefversie

Schermopname van Teamcenter Assembly Planner

Beheer van de levenscyclus van diensten

Teamcenter Service Lifecycle Management kan de uptime van uw bedrijfsmiddelen maximaliseren, de vaste tarieven voor de eerste keer verbeteren, de levensduur van bedrijfsmiddelen verlengen, de doorlooptijden verkorten, de voorraadkosten minimaliseren en uiteindelijk de klanttevredenheid garanderen.

Meer informatie

Blog over de levenscyclus van de service

Bied klanten meer waarde met het beheer van de levenscyclus van diensten.

Software voor de levenscyclus van een service

Efficiëntere service engineering zal uw bedrijfsresultaten verbeteren.