Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Additieve productie

Rapid prototyping is uitgegroeid tot een technologie die nu Additive Manufacturing wordt genoemd en die in de hele industrie wordt gebruikt voor de snelle productie van bruikbare onderdelen in een groot aantal materialen.

Wat is additieve productie?

Additieve productie verwijst naar het laag op laag toevoegen van materiaal met behulp van datagestuurde automatisering om een product te vormen. Dit is het tegenovergestelde van machinale bewerking, waarbij materiaal wordt verwijderd om een product te vormen. Additieve productie wordt soms 3D-printen genoemd, maar wordt vaak meer specifiek geassocieerd met grootschalige industriële productie. Industriële additieve productie vereist een geïntegreerde en digitale workflow, te beginnen met ontwerp en simulatie en eindigend met de productie. Additieve productie heeft een revolutionaire invloed op de productie door de productie van steeds complexere ontwerpen mogelijk te maken, materiaalverspilling te verminderen en de productie snel te versnellen.

Software is de hoeksteen voor additieve productie

Siemens NX biedt alle functionaliteit die u nodig hebt om ontwerpen te maken en te produceren voor additieve productie op industriële schaal. NX maakt gebruik van innovatieve technologieën zoals convergente modellering, topologie-optimalisatie en geïntegreerde bouwprocessors om eenvoudig ontwerp, simulatie en productie van additief vervaardigde onderdelen te bevorderen. De evolutie van 3D-printen heeft geen snelle prototyping achter zich gelaten en is een gangbaar productieproces aan het worden dat wordt gebruikt door industrieën, van lucht- en ruimtevaart en medische apparatuur tot energie en automobielindustrie. Siemens loopt voorop met software die het additieve productieproces aanstuurt, van ontwerp of bestelling tot print.

Gerelateerde producten: NX AM vast vliegtuig | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A screenshot of a computer screen displaying a toolcraft 2018 interface with various options and settings.

Begrijp de voordelen van additieve productie

Verkort de time-to-market

Dankzij de snelle aard van additieve productie worden producten in recordtijd op de markt gebracht.

Elimineer gereedschap

Verminder de behoefte aan dure gereedschappen in vergelijking met andere productiemethoden, zoals spuitgieten of gieten.

Vervaardiging van partijgroottes van 1

Produceer onderdelen op maat omdat de kosten niet stijgen naarmate de partij kleiner wordt.

Technologieën en processen voor additieve productie

Additieve productie kan worden uitgevoerd met verschillende technieken, zoals Binder Jetting en Laminated Object Manufacturing, maar de onderstaande technologieën worden het meest gebruikt voor 3D-printen.

Extrusie van materiaal (FDM, FFF)

Dit proces maakt gebruik van een spoel materiaal (meestal op basis van polymeren) en een verwarmde depositiekop. De kop smelt het filament om het materiaal in een lange stroom te extruderen. FDM is de technologie die in de meeste goedkope desktopprinters wordt gebruikt vanwege de betaalbaarheid van de onderdelen en gemakkelijk verkrijgbare materialen in filament-/spoelvorm. Software voor meerassige FDM werd ontwikkeld door Siemens en onze partners in onze NX-oplossingen. Onze oplossing is gedurende meerdere generaties getest en verbeterd en is het meest robuuste platform voor dit soort operaties.

Stereolithografie (SLA)

Stereolithografie is een van de oudste processen voor additieve productie (AM) en maakt gebruik van vloeibare harsen om 3D-objecten te maken. In de meeste gevallen worden de harsen uitgehard met ultraviolet licht. SLA-printers verschillen enigszins van andere technologieën omdat het onderdeel in de richting —Z wordt afgedrukt. Dit betekent dat, eenmaal gestold, elke laag van het geprinte onderdeel naar beneden in de hars wordt geduwd in plaats van naar boven te worden opgebouwd, zoals bij de meeste andere processen.

Fusion met poederbed (DMLS, SLS, EBM)

Poederbedfusie is een term die veel additieve processen beschrijft, waaronder de productie van metaaladditieven. Ze hebben allemaal betrekking op een bed van materiaal in poedervorm dat laag voor laag op een vlakke manier wordt versmolten. Dit wordt gedaan met meerdere materiaalsoorten, zowel plastic als metaal. Er wordt een groot aantal technologieën gebruikt om poedermateriaal te fuseren. Het geïntegreerde karakter van Siemens NX stelt u in staat om noodzakelijke taken uit te voeren, zoals het 3D-nesten van onderdelen in de bouwlade of de constructie van ondersteunende structuren voor PBF-afdrukken zonder gegevensvertaling of met behulp van externe softwarepakketten. Het voordeel hiervan is dat als de geometrie van uw onderdeel verandert als gevolg van revisies, die bewerkingen stroomafwaarts automatisch worden bijgewerkt met weinig gebruikersinteractie, waardoor u veel tijd bespaart bij het ontwerpen en instellen.

Binder jetting

Binder Jetting is een categorie technieken voor additieve productie (AM) waarbij inkjetachtige printkoppen worden gebruikt om selectief een vloeibaar bindmiddel op poedervormig materiaal af te zetten om vaste 3D-objecten te vormen. Omdat de poedermoleculen aan elkaar worden gebonden door een chemische adhesieve reactie in plaats van te smelten of te sinteren op basis van toegepaste thermische energie, onderscheiden bindmiddelstraaltechnieken zich van fusietechnieken met poederbedden.

Materiaal spuiten

Materiaalspuiten is een proces van additieve productie (AM) waarbij druppels vloeibare hars selectief worden afgezet via printkoppen in inkjetstijl en worden gestold door blootstelling aan ultraviolet (UV) licht om een stevig 3D-object te vormen. Materiaalspuiten wordt beschouwd als een van de meest nauwkeurige methoden voor additieve productie. Materiaalspuiten is geschikt voor afdrukken in lagen met een dikte van minder dan 20 micron en staat erom bekend CAD-ontwerpen te maken met fijne details, hoge nauwkeurigheid en gladde oppervlakken.

Gerelateerde producten

Gerelateerde bronnen

Software voor additieve productie

Dit blog zal zich richten op deze opwindende nieuwe technologie en de rol die Siemens speelt bij het helpen van onze klanten om te profiteren van de kansen die Additive biedt.

Community

Neem deel aan het gesprek en krijg antwoorden op uw vragen van experts op het gebied van additieve productie.