Computerondersteund ontwerp (CAD) is het gebruik van computerprogramma's voor het creëren, wijzigen, analyseren en documenteren van twee- of driedimensionale (2D of 3D) grafische representaties van fysieke objecten als alternatief voor handmatige ontwerpen en productprototypes. CAD wordt veel gebruikt in computeranimatie en speciale media-effecten, maar ook in product- en industrieel ontwerp.
Wat is NX CAD?
CAD NX is een oplossing voor mechanisch productontwerp, ontwikkeld door Siemens, die bedrijven helpt de efficiëntie en kwaliteit van hun productontwerp te verbeteren. Het maakt de meest uitgebreide digital twin van het product mogelijk door teams, processen, systemen en gegevens die betrokken zijn bij het productontwerp naadloos met elkaar te verbinden.
Het is de eerste major systeem voor mechanisch computerondersteund ontwerp (MCAD) om te worden gecertificeerd als een open systeem dat eenvoudige integratie mogelijk maakt en waarvan bewezen is dat het klanten helpt hun gegevens zonder onderbreking te verbeteren. Het is de enige CAD-oplossing die ondersteuning biedt tokenlicenties, een zeer flexibele aanpak voor het leveren van aanvullende oplossingen. Het is nu beschikbaar in de cloud, als service (NX), om u te helpen uw digitale transformatie eenvoudiger, sneller en op grote schaal te versnellen.
Wat is Solid Edge CAD?
CAD met Solid Edge is een technologie van Siemens die ingenieurs, productontwikkelaars en ontwerpers gebruiken om functionele, virtuele prototypes van driedimensionale objecten te maken. Met Solid Edge kunnen ontwerpers elk detail van een product, onderdeel of assemblage dynamisch creëren en wijzigen. 3D CAD-software faciliteert en automatiseert andere aspecten van productengineering, zoals simulatietests, tekenen en opstellen, productie, gegevensbeheer, computergegenereerde animatie en meer. Deze driedimensionale modellen kunnen worden gebruikt in simulatiestudies om te voorspellen hoe het object zal reageren op stress en omgevingsfactoren, ze kunnen worden gemaakt om fotorealistische beelden te maken voor gebruik in verkoop- en marketingmateriaal en/of gedetailleerde tekeningen kunnen naar de productie worden gestuurd (of, in het geval van additieve productie, kan het CAD-bestand rechtstreeks naar een 3D-printer worden gestuurd).
Modelleren in CAD
Traditioneel zijn er twee belangrijke benaderingen voor het creëren en wijzigen van geometrie in 3D CAD: op geschiedenis gebaseerde (ook bekend als geordende of op functies gebaseerde) modellering of directe modellering. Bij op geschiedenis gebaseerde modellering bepalen de structuur en volgorde van kenmerken hoe modellen reageren op wijzigingen of bewerkingen. Dit zorgt voor voorspelbare resultaten van bewerkingen op onderliggende kenmerkschetsen met behulp van nauwkeurige dimensiewijzigingen. Bij directe modellering wordt geen geschiedenis bijgehouden van functies en wordt niet vastgelegd hoe een model is gebouwd. Er zijn geen schetsen, aandrijffuncties die het onderdeel vormen. Het bewerken doe je door simpelweg te selecteren wat u wilt wijzigen en dat te wijzigen.
Gerelateerde producten: CAD NX