Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
DC-omschakeling en -beveiliging

Ga rechtstreeks! Klaar voor DC met Siemens.

Innovatieve toepassingen, van hernieuwbare energiebronnen tot datacenters, bepalen onze wereld. Haal er het beste uit met laagspanningsgelijkstroom. Kies de directe weg naar duurzame gelijkstroomdistributie met onze door halfgeleiders aangedreven gelijkstroomtechnologie — en verminder conversieverliezen, piekbelastingen en OPEX enorm.

DC-stroomverdeling

Waarom gelijkstroom en een DC-microgrid?

De stijgende vraag naar energie, netbeperkingen en de snelle groei van digitale infrastructuur en apparaten die op gelijkstroom zijn gebaseerd, drijven conventionele wisselstroomnetten tot het uiterste. Laagspanningsgelijkstroom (LVDC) biedt een slimme oplossing: minder conversiestappen tussen elektriciteitsopwekking, voeding en verbruik, hogere energie-efficiëntie en grotere netstabiliteit. Door energieverliezen te verminderen, het materiaalgebruik en het aantal componenten te verminderen en een naadloze integratie van hernieuwbare energiebronnen en energieopslag mogelijk te maken, levert gelijkstroom (DC) meetbare prestaties en duurzaamheidswinsten op.

Naarmate de elektrificatie en digitalisering versnellen, is gelijkstroom niet langer optioneel: gelijkstroomdistributie wordt de nieuwe standaard voor een veerkrachtig, toekomstbestendig slim netwerk en een DC-microgrid dat in off-grid modus kan blijven werken tijdens een storing in het hoogspanningsnet, bijvoorbeeld om de stroomvoorziening naar productiefaciliteiten en datacenters te garanderen.

Registreer u nu om uw gratis ticket te krijgen

Uw gratis ticket voor The smarter E Europe | 23-25 juni
Bezoek ons in hal B3, B3.110 | Hal B2, B2.539 (waterstof)

Belangrijkste voordelen

Realiseer tot 8% energiebesparingen

Verlaag uw totale energieverbruik met wel 8%: DC-netten verminderen de conversiefasen en conversieverliezen van AC-DC. Bovendien kunnen hernieuwbare energiebronnen rechtstreeks worden geïntegreerd, waardoor een vrijwel verliesvrij gebruik mogelijk is.

Verlaag de piekbelasting met wel 80%

Gebruik een gelijkstroomarchitectuur met geïntegreerde energieopslag om energie uit remmen en andere processen terug te winnen door middel van recuperatie, deze op te slaan en te gebruiken om piekbelastingen te verminderen — door deze met maximaal 80% te verminderen om boetes te vermijden.

Bespaar tot 50% op materiaal

Profiteer van dunnere koperen kabels: voor gelijkstroom zijn slechts drie geleiders nodig in plaats van vier. Bovendien zijn er minder componenten en kabels nodig vanwege de kortere conversiefasen in DC-netten.

Uitgelichte mogelijkheden

Maak gebruik van revolutionaire halfgeleidertechnologie

Schakel gelijkstromen veilig en betrouwbaar om met onze innovatieve halfgeleidertechnologie: deze detecteert fouten in DC-netten extreem snel en onderbreekt zonder boogvorming — tot duizend keer sneller dan conventionele schakelaars.

Verhoog de duurzaamheid van uw stroomdistributie

Verbeter de duurzaamheid met gelijkstroomnetten: verminder energieverliezen en verminder het gebruik van koper, AC/DC-omvormers en elektronisch afval. Hernieuwbare energie kan gemakkelijker worden geïntegreerd en vrijwel zonder verliezen worden gebruikt.

Bouw voort op een sterke expertise op het gebied van gelijkstroom

Reken op expertise op hoog niveau in onderzoek en ontwikkeling van innovatieve laagspannings-gelijkstroomproducten en -systemen. We werken samen in bekende DC-proefprojecten en dragen actief bij aan wereldwijde inspanningen voor DC-standaardisatie om interoperabiliteit te waarborgen.

Ontdek waar gelijkstroom nieuwe benchmarks bepaalt

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

GEBRUIKSSCENARIO

Ga rechtstreeks! Gelijkstroom voor moderne datacenters.

Aangedreven door AI, cloud computing en andere gegevensintensieve toepassingen groeien datacenters enorm, wat leidt tot een snelle toename van de vraag naar energie. Operators staan voor de uitdaging om te zorgen voor maximale prestaties, beschikbaarheid en bescherming van hun dure serverracks. Aangezien al hun IT- en telecommunicatiesystemen op gelijkstroom draaien en hernieuwbare energiebronnen gelijkstroom opwekken, is de volgende stap het gebruik van gelijkstroomdistributie en een DC-microgrid in plaats van op wisselstroom gebaseerde infrastructuren. Dit minimaliseert stroomconversies, energieverliezen, elektromagnetische interferentie en complexiteit, en beschermt tegelijkertijd tegen schommelingen en stroomuitval in het stroomopwaartse elektriciteitsnet. Innovatieve gelijkstroomtechnologie op halfgeleiders maakt zeer efficiënte en veilige netwerken mogelijk, waardoor de efficiëntie met wel 8% wordt verhoogd, de kosten worden verlaagd en de CO₂-uitstoot wordt verminderd.

Select...
Productiecel in DC-configuratie

Gelijkstroom in industriële toepassingen

Moderne fabrieken beschikken over veel DC-apparaten, zoals frequentieomvormers, robots, transportbanden, verlichting, regelsystemen, PV en energieopslag voor piekbelasting of noodstroomvoorziening. Het gebruik van een gelijkstroomnet levert PV-energie rechtstreeks aan DC-verbindingen, waardoor de AC/DC-conversies worden verminderd, tot 8% energie wordt bespaard, de behoefte aan warmte en koeling wordt verlaagd, evenals de OPEX, en de CO₂-voetafdruk van de installatie wordt verkleind.

Ontdek producten voor laagspanningsgelijkstroom

Veelgestelde vragen