Spring reverb emulatie met hybride gesloten convolutionele netwerken en staatsruimtemodellen
Gepubliceerd in: ICASSP 2026
M. Wess, J. Janser, D. Dallinger, J. Janser, M. Wess, M. Bittner, D. Schnöll, A. Jantsch
Het modelleren van analoge veernagalmen is een uitdaging vanwege niet-lineair gedrag en lange staarten. We stellen GCN-SSM voor, een hybride deep learning-model dat afgeschermde convolutionele netwerken combineert met staatsruimtemodellen. Voor een uitstekende, toonaangevende perceptuele kwaliteit zijn slechts 125,7k parameters vereist en is een moderne CPU-implementatie mogelijk.
Bekijk op de pagina van de uitgever
Analyses van materiaalgedrag en test- en voorspellingsresultaten van soldeermoeheid voor thermische cycli op lange termijn
Gepubliceerd in: 2025 26e internationale conferentie over thermische, mechanische en multifysische simulatie en experimenten in micro-elektronica en microsystemen (EuroSime)
Peter Fruehauf, Andreas Weigert, Rainer Dudek, Kerstin Kreyssig, Matthias Prinz, Susana Richter-Trummer, Sven Rzepka
Deze studie valideert FE-simulaties aan de hand van 13 jaar durende thermische tests om de levensduur van de FBGA277- en QFN-componenten te voorspellen. Het is essentieel om rekening te houden met materiaalveroudering en uithardingskrimp in gietsamenstellingen, waarbij krimpflips worden weggelaten, berekende kromtrekken. De wetten van Anand Griep op leeftijd komen overeen met fysieke faalpatronen, in tegenstelling tot gegevens die niet verouderd zijn.
Bekijk op de pagina van de uitgever
Herconfigureerbaar intelligent oppervlak voor industriële automatisering: vereisten voor meting, simulatie en besturingsalgoritme van mmWave
Gepubliceerd in: 35e internationale IEEE-symposium over persoonlijke, binnen- en mobiele radiocommunicatie (PIMRC)
L.W. Mayer, A. Hofmann, M. Schiefer, H. Radpour, M. Hofer, D. Löschenbrand, T. Zemen
Uit ons onderzoek blijkt dat een actief, herconfigureerbaar intelligent oppervlak (RIS) met 127 elementen dat werkt op 23,8 GHz, blokkades in de zichtlijn omzeilt in industriële mmWave-omgevingen. Het wordt aangestuurd via versterking op basis van FET en richt signalen effectief op doelpunten. Metingen bevestigen de prestaties van de bundelbreedte en bieden praktische updatecriteria voor mobiele tracking binnenshuis.
Bekijk op de pagina van de uitgever
Modellering van SiC- en GaN-transistors op basis van gepulseerde S-parametermetingen
Gepubliceerd in: december 2025, Elektrische elektronische apparaten en componenten
Martin Hergt, Bernhard Hammer, Martin Sack, Lukas W. Mayer, Sebastian Nielebock, Marc Hiller
In dit onderzoeksproject hebben we een nauwkeurig model met 12 elementen afgeleid voor SiC MOSFET- en GaN HEMT-vermogenstransistors met behulp van gepulseerde S-parametermetingen van 2 MHz tot 500 MHz. Het iteratief aangepaste model, dat betrekking heeft op pinch-off-, ohmse en actieve gebieden, komt uitstekend overeen met de oorspronkelijke metingen voor snelle omvormers.
Bekijk op de pagina van de uitgever
Bewegingsbesturing op basis van AI met flexibiliteit op het gebied van systeemdynamiek
Gepubliceerd in: 2024 Energy Conversion Congress & Expo Europe (ECCE Europe)
Niklas Körwer; Martin Bischoff; Michael Laumen; Rik W. De Doncker
De algoritmen in de huidige productiemachines worden elke dag complexer om te kunnen voldoen aan de vraag van de markt naar verhoogde productiviteit en flexibiliteit. In dit artikel wordt voorgesteld om versterkend leren en neurale netwerken te gebruiken om de ontwikkeling van bewegingsbesturing voor productiemachines te versnellen. Het netwerk is getraind op digitale tweelingen en past de instelpunten van de motor aan de dynamiek van de frequentieomvormer aan, waardoor het aantal volgfouten wordt beperkt, de besturing wordt vereenvoudigd en flexibel hergebruik van verschillende machineconfiguraties mogelijk wordt.
Bekijk op de pagina van de uitgever