Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Voorbereiding van het proces

Uitbreiding voor de montage van de BOM Connector

Kostencalculator om verschillende productiescenario's te berekenen, afhankelijk van de fabriekslocaties, arbeidstarieven en andere variabelen, waarbij alle assemblagekosten worden berekend.

Persoon die elektronische componenten op een printplaat monteert, met beschermende handschoenen aan

Uitbreiding voor de montage van de BOM Connector

  • Afhankelijk van productielocaties, apparatuur, arbeidstarieven en andere variabelen, verschillende scenario's uitrekenen, zodat alle assemblagekosten volledig worden opgeteld, inclusief de winstmarge.
  • De add-on BOM Connector Assembly maakt een berekening van de totale kosten mogelijk voor zowel de stuklijst als de assemblagewerkzaamheden.

Berekening van de productiekosten

Naast de materiaalkosten kunt u met de berekening van de productiekosten:

  • Bereken SMT, THT en met de hand gemonteerde componenten en soldeerverbindingen
  • Proceskosten zoals sjablonen, testopstellingen en gereedschap.
  • Analyse van de kosten van het procesrisico op basis van de kwaliteit van de lay-out
Schermafbeelding met productiestappen en berekeningen die zijn genomen met de software Process Preparation BOM Connector Assembly.


Over procesvoorbereiding X

Process Preparation X is een uitgebreide oplossing voor procesplanning die is ontworpen om de productie van elektronica met een hoge mix en kleine volumes te versnellen. Door gebruik te maken van geavanceerde samenwerking op het gebied van elektronische assemblage, maakt dit een naadloze wereldwijde engineering mogelijk, terwijl de complexiteit en de totale eigendomskosten worden verlaagd. Met Process Preparation X beschikken fabrikanten over een veilige, voortdurend verbeterende, toekomstbestendige technologiesuite die workflows stroomlijnt, bestaande handmatige fouten minimaliseert en zich moeiteloos aanpast aan elke operatie op de werkvloer.

Gerelateerde bronnen

Verdiep uw kennis over procesvoorbereiding

Klantenondersteuning

We bieden uitgebreide klantenondersteuning voor alle producten voor procesvoorbereiding. Neem vandaag nog contact met ons op.

Blog over procesvoorbereiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste punten op het gebied van procesvoorbereidingssoftware.

Gemeenschap voor procesvoorbereiding

Neem deel aan het gesprek en krijg antwoorden op al uw vragen over software voor procesvoorbereiding.