Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Teamcenter

Planning van productieprocessen en gegevensbeheer

afbeelding - plm - teamcenter - logo van Gartner - banner 2026

Siemens wordt erkend als leider op het gebied van PLM-software

in de Gartner® Magic Quadrant™ -software voor Product Lifecycle Management (PLM) van 2026

Connected manufacturing om uw bedrijf te verbeteren

Ga sneller in productie met de planning van het productieproces en gegevensbeheer van Teamcenter. Werk onmiddellijk en veilig samen om de productie en assemblage van onderdelen te optimaliseren. Voer alle gerelateerde activiteiten efficiënter uit met een digitale draad die uw organisatie en fabrieken omvat.

Beheer productieprocessen in de cloud

SaaS-productieprocesbeheer is beschikbaar in de cloud en wordt voor u beheerd door experts van Siemens. Ga meteen aan de slag met vooraf geconfigureerde beste praktijken. Zorg voor continuïteit van productie-informatie met veilige gegevensuitwisseling en inzicht in het proces. Breng uw ingenieurs, planners, gebruikers op de werkvloer, partners en leveranciers, lijnbouwers, ontwerpbureaus en meer met elkaar in contact.

Fabrieksarbeider die een tablet gebruikt om de productieapparatuur op de productievloer te controleren.

Plan en beheer uw productieprocessen — eenvoudig

Maak en beheer gegevens over de productierekening (MBOM) en de proceslijst (BOP) om te begrijpen wat u moet maken en hoe. Teamcenter, geïntegreerd met de digitale productieoplossingen van Siemens, maakt samenwerking tussen engineering, productie en uitvoering eenvoudig. Hergebruik assemblageprocessen in verschillende fabrieken, schrijf werkinstructies op en deel ze met de werkvloer, voer tijdanalyses en lijnbalancering uit, en meer.

Persoon die een tablet gebruikt in een productiefaciliteit met robotarmen en transportbanden

Elektronische werkinstructies schrijven en delen

Maak uitgebreide werkinstructies voor de productie voor meer duidelijkheid over de processtappen op de werkvloer. Lever de meest actuele informatie en toon duidelijk de processtappen aan met behulp van 2D- en 3D-visualisatietools en AR-technologie. Procesdocumentatie wordt automatisch bijgewerkt via revisiebeheer, zodat u snel en eenvoudig kunt reageren op wijzigingen, zowel vóór als tijdens de productie.

Persoon die een tablet gebruikt om digitale werkinstructies te bekijken in een industriële omgeving

De Bill of Process (BOP) opstellen en onderhouden

Creëer processen en operaties binnen de BOP voor de volgorde van stappen in assemblageplannen. Wijs relevante onderdelen en assemblages van de MBOM toe aan operaties, waarbij u de benodigde gereedschappen en middelen specificeert op basis van de uitrustingslijst (BOE), of via een bibliotheek met geclassificeerde objecten. Stroomlijn de wijzigingen van productengineering naar de BOP met behulp van tools voor verantwoordingscontroles om de engineering en productie op één lijn te houden.

Illustratie van een werknemer met een witte veiligheidshelm en veiligheidsvest die toezicht houdt op een geautomatiseerde assemblagelijn.

Eenvoudig stuklijsten voor engineering en productie op elkaar afstemmen

Werk de assemblageprocesplannen snel bij op basis van ontwerpwijzigingen, met behulp van het geïntegreerde product- en procesontwikkelingsplatform in Teamcenter. De tools voor de controle van de stuklijst voor verantwoordingsplicht helpen product- en productietechnici om snel de impact van eventuele product- en proceswijzigingen te visualiseren en te valideren. Dit voorkomt dure identificatie van problemen tijdens de productie in een laat stadium.

Twee overlappende tandwielen met een vinkje, wat staat voor de verzoening tussen technische en productieprocessen

Maak een schatting van de bedrijfstijden en voer lijnbalancering uit

Oplossingen voor tijdbeheer en balancering geven inzicht in activiteiten in het productieproces met toegevoegde waarde en niet-toegevoegde waarde. Tijdanalyse maakt gebruik van tijdstandaarden, zoals MTM, met een geïntegreerde integratie met TiCON. Lijnbalancering geeft visuele tijdrol-ups weer voor operaties, stations en operators. Optimaliseer het plan tot een bepaald Takttijdstip, verbeter het werk van de operator in de lijn en evalueer alternatieve plannen.

Een grafiek met de taken aan de lopende band, met gekleurde balken die de tijdsduur voor verschillende operaties weergeven.

Optimaliseer de planning tot en met de productie van onderdelen

Transformeer uw machinewerkplaats in een datagestuurd bedrijf met informatie over productontwerp en assemblageplanning in één systeem. Optimaliseer uw productieprocessen met onderdelenplanning, verbinding met de werkvloer en een bibliotheek met productiemiddelen.

Robotarm die mechanische onderdelen assembleert op een blauwdrukachtergrond

Productiemiddelen digitaal beheren

Vind snel wat u nodig hebt en beheer uw productiemiddelen efficiënt met krachtige zoek- en ophaalmogelijkheden in een volledig classificatiesysteem. De Manufacturing Resource Library (MRL) biedt vooraf geladen gegevens van het snijgereedschap en is rechtstreeks toegankelijk vanuit de NX CAM. U kunt gereedschapsassemblages maken of gegevens importeren uit catalogi van leveranciers van gereedschappen.

Illustratie van een computerscherm waarop een Manufacturing Resource Library (MRL) binnen NX CAM wordt weergegeven.

Maak verbinding met de werkvloer

Gebruik één enkel platform om planning en productie met elkaar te verbinden. Lever de juiste gegevens rechtstreeks aan uw productieapparatuur, waaronder CNC-machines, CMM's en robots. Communiceer uw volledige plannen voor het productieproces in verschillende functionele domeinen. Wees duidelijk over wat, hoe en waar producten worden vervaardigd. Zorg ervoor dat alle belanghebbenden weten welke middelen nodig zijn.

Persoon die een tablet gebruikt in een industriële omgeving met machines en werknemers op de achtergrond

Samenwerking van de volgende generatie met Teamcenter Share

Optimaliseer uw productie- en productieprocessen met Teamcenter Share, een samenwerkingsoplossing in de cloud met een naadloze verbinding met Teamcenter Easy Plan-software. Breid het bereik van gegevens en processen met betrekking tot productieplanning uit tot buiten uw interne teams om slimmer te werken en innovatie te versnellen.

Meer informatie

Ontdek hoe anderen naar Teamcenter kijken

Forrester onderschrijft geen enkel bedrijf, product, merk of dienst dat is opgenomen in zijn onderzoekspublicaties en raadt niemand aan om de producten of diensten van een bedrijf of merk te selecteren op basis van de beoordelingen die in dergelijke publicaties zijn opgenomen. Informatie is gebaseerd op de best beschikbare bronnen. Meningen weerspiegelen het oordeel van toen en kunnen veranderen. Lees voor meer informatie over de objectiviteit van Forrester hier .


Gartner onderschrijft geen enkel bedrijf, leverancier, product of dienst dat in zijn publicaties wordt beschreven, en raadt technologiegebruikers niet aan om alleen die leveranciers te selecteren met de hoogste beoordelingen of een andere benaming. De publicaties van Gartner bevatten de meningen van de Gartner-organisatie voor zakelijke en technologische inzichten en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze publicatie, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. GARTNER is een handelsmerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen.