Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Spectrum Power

Spectrum Power is de wereldwijd toonaangevende softwareoplossing van Siemens voor geavanceerd netbeheer. Het biedt volledig geïntegreerde en aanpasbare controlecentrumtechnologie voor het beheren, orkestreren en optimaliseren van elektriciteitsnetten van elke omvang, inclusief transmissie-, distributie- en opwekkingsnetwerken.

Lachende energiewerker met een helm aan de telefoon, bedekt met een gestileerde Siemens-afbeelding „X” op een donkerblauwe achtergrond.

Siemens op Enlit Europe, 10-12 november, hal A.A50, Wenen

Ontdek hoe netwerken op basis van AI tot 30% meer capaciteit kunnen ontsluiten en tegelijkertijd de uitval met wel 30% kunnen verminderen.

Geavanceerd netbeheer

Het beheer van het elektriciteitsnet wordt steeds complexer. Hernieuwbare energie is essentieel voor het bereiken van netto-nuldoelstellingen, maar zorgt ook voor meer volatiliteit en onzekerheid.

Voor het handhaven van de stabiliteit zijn snellere, slimmere en onderling verbonden processen nodig die gebruikmaken van realtime gegevens om de efficiëntie, betrouwbaarheid en veerkracht te verbeteren.

Spectrum Power helpt u met vertrouwen om te gaan met complexiteit, waardoor veerkrachtige, betrouwbare en veilige netactiviteiten mogelijk worden. Het kan naadloos worden aangepast aan veranderende vereisten en maakt gebruik van datagestuurde informatie ter ondersteuning van een flexibel, efficiënt netwerk dat klaar is voor de toekomst.

Spectrum Power is van nature veilig, met meerlaagse beveiligingsmaatregelen en continu onderhoud om de bescherming van uw kritieke infrastructuur te garanderen.

Waarom Spectrum Power?

De complexiteit van het elektriciteitsnet beheersbaar maken

Om de cyberbeveiligingsvereisten en nieuwe uitdagingen op het gebied van netbeheer voor te blijven, biedt Spectrum Power een moderne benadering van standaardisatie, beveiliging en levenscyclusbeheer.

Deskundigheid op het gebied van betrouwbare domeinen

Met meer dan 1.300 Spectrum Power-controlecentra die in bedrijf zijn, kennen we het beheer van het elektriciteitsnet uit ons hoofd: van veldniveau tot toepassingen, van planning tot exploitatie en onderhoud.

Veerkrachtig en betrouwbaar

Spectrum Power is van nature veerkrachtig, betrouwbaar en veilig. Geautomatiseerde analyses en betrouwbare voorspellingen voorkomen storingen voordat ze zich voordoen. De hoogste normen op het gebied van cyberbeveiliging bieden de bescherming die u nodig hebt.

Schaalbaar en aanpasbaar

Zonder vendor lock-in is Spectrum Power interoperabel met bestaande en nieuwe bedrijfs-IT en biedt volledige integratie met Gridscale X. De flexibele productontwikkeling en -implementatie zorgen ervoor dat het product kan worden aangepast aan veranderende vereisten.