De hightech-arena van SAP Garden bevindt zich in het hart van München.
Met zijn verlichting, regeling van de ijstemperatuur en airconditioning heeft een hoogtechnologische arena voor ijshockey en andere sporten bijzonder hoge energiebehoeften. Hiervoor moet een krachtige, efficiënte en continu beschikbare stroomvoorziening worden gegarandeerd. Tegelijkertijd moet de oplossing naadloos in het totale project passen, zowel tijdens de planningsfase als tijdens de exploitatie. Een bewezen en betrouwbare oplossing is hiervoor cruciaal.
Bij het selecteren van een betrouwbare partner voor de stroomvoorziening in het midden- en laagspanningsbereik voor het SAP Garden-project, hechtten we veel waarde aan een totaalsysteem dat compact en consistent was. Het was bijzonder belangrijk om een stroomdistributiesysteem te kiezen dat we al kenden en waarop we zonder aarzelen konden vertrouwen. Daarom hebben we gekozen voor de oplossingen van Siemens.
In het Olympia Park in München wordt een nieuwe multifunctionele arena gebouwd, de SAP Garden, de nieuwe thuisbasis van de ijshockeyclub EHC Red Bull München. Met een oppervlakte van meer dan 22.000 vierkante meter wordt het een veelzijdig stadion met niet alleen ruimte voor meer dan 11.500 zittende en staande toeschouwers, maar ook voor verschillende trainingsruimtes. Met meer dan 120 jaar ervaring is Heinemann bij uitstek geschikt voor de elektrotechnische uitbreiding van het project. Een gecertificeerd elektriciteitsbedrijf dat innovatieve oplossingen implementeert die zijn afgestemd op alle elektrotechnische vereisten van het complex.

De hightech-arena van SAP Garden bevindt zich in het hart van München.

Als gespecialiseerd installateur voor de elektrotechnische sector is Heinemann verantwoordelijk voor de volledige fabrieks- en montageplanning, installatie en onderhoud van de elektrische systemen. Naast de levering van elektrische systemen, IT-systemen, hoog- en laagspanningsstroom en tv-transmissietechnologie, is Heinemann ook verantwoordelijk voor de veiligheidsgerelateerde gebieden, waaronder de brandalarm- en stemalarmsystemen, video- en beveiligingsbewakingssystemen, inbraakalarmsystemen en het controlecentrum voor politie en brandweer.
Heinemann kiest voor onze beproefde, duurzame en op standaarden geteste oplossingen. Dit zijn onder meer de NXAIR C-middenspanningssystemen, de SIVACON S8 laagspanningsstroomverdeelborden en de SIVACON 8PS railgeleidingssystemen. De modulaire systemen vormen samen een geïntegreerde oplossing. Tijdens de planningsfase zorgt het softwareportfolio van SIMARIS ervoor dat de planning van de stroomvoorziening naadloos aansluit op de rest van het bouwplanningsproces.

Twee luchtgeïsoleerde middenspanningsschakelaars NXAIR C, elk met een vermogen van 5 MW, bieden een hoge mate van voedingszekerheid voor de hoogtechnologische arena, bieden persoonlijke bescherming en voldoen aan de vereisten van de IEC 62271-200-norm.

Het modulaire SIVACON S8 laagspanningsstroomverdeelbord is geïnstalleerd in de multifunctionele arena in een compact en ruimtebesparend ontwerp met twee fronten. De systemen hebben ook een redundante configuratie.

De SIVACON 8PS railgeleidingssystemen zorgen voor een betrouwbare stroomverdeling via laagspanningsverdeelborden. Ze maken indruk met hun hoge weerstand tegen kortsluiting en lage brandbelasting.
Het gereedschapslandschap van SIMARIS ondersteunt de elektrotechnische planners van Heinemann bij de implementatie van veilige, efficiënte en digitale oplossingen. De planningstools van SIMARIS dragen niet alleen bij aan tijd- en kostenbesparingen bij de planning en configuratie, maar helpen ook om de efficiëntie van de exploitatie en het onderhoud te verhogen. BIM-data kunnen uit SIMARIS worden geëxtraheerd, zowel volgens planning als in de fabriek. Dit betekent dat digitale systeemtweelingen naadloos kunnen worden geïntegreerd in digitale tweelingen van gebouwen.

Planners, operators, organisatoren van evenementen en bezoekers profiteren van de betrouwbare stroomvoorzieningsoplossingen. Het compacte railgeleidingssysteem maakt het mogelijk de beschikbare ruimte op een efficiënte manier te gebruiken, waardoor de investeringskosten worden verlaagd.