Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom kiezen voor SIVACON 8MF1-behuizingen voor uw projecten?

SIVACON 8MF1 is een modulair, typegetest behuizingssysteem dat is ontworpen voor de eisen van moderne paneelbouw. Gestandaardiseerde componenten, CAD/CAE-technische gegevens en een ontwerp dat voldoet aan de normen helpen de technische inspanningen te verminderen, fouten tot een minimum te beperken en een betrouwbare werking te ondersteunen.

  • Snellere implementatie: voorgemonteerd of als kit verkrijgbaar om de planning, montage en aanschaf te verminderen.
  • Efficiënt thermisch ontwerp: eenvoudige berekening en optimalisatie van stroomverlies die aan de normen voldoet.
  • Digitale integratie: CAD-, CAE- en stuklijstgegevens verminderen handmatig werk, fouten en herbewerking.
  • Flexibele aanpassingen: speciale afmetingen, uitsparingen, afwerkingen, certificeringen en goedkeuringen binnen één platform.
  • Schaalbaarheid: behuizingen uitbreiden of aanpassen wanneer de vereisten veranderen — zonder herontwerp.
  • Naleving van normen: systeemontwerp dat op het type is getest en dat de toepasselijke industriestandaarden ondersteunt.
Een SIVACON 8MF1-schakelkast omringd door technische leidingen.

Belangrijkste voordelen

Pictogram dat symbool staat voor aanpassing

Individuele behuizingen sneller aanpassen

Gebruik 90 standaardformaten, meer dan 2.000 combineerbare elementen en onze 3D-configurator om toepassingsspecifieke behuizingen voor bedieningspanelen te maken zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

Pictogram dat symbool staat voor tijdwinst

Verminder de technische inspanningen

Krijg toegang tot CAD/CAE-gegevens, EPLAN-macro's en ProPanel-gegevens om informatie over de behuizing rechtstreeks over te brengen naar uw engineering- en productieworkflow.

Pictogram dat symbool staat voor digitale hulpmiddelen

Sneller bouwen en leveren

Kies voor voorgemonteerde kasten of levering op basis van een kit, verkort de bewerkings- en montagetijd, vereenvoudig de aanschaf en schaal gestandaardiseerde processen op verschillende varianten.

Uitgelichte mogelijkheden

Modulair ontwerp voor schaalbare paneelbouw

De basis voor het gediversifieerde modulaire systeem is het frame, verkrijgbaar in 90 standaardafmetingen en combineerbaar met meer dan 2.000 elementen, aangepaste uitsparingen, afwerkingen, afmetingen en goedkeuringen. De flexibele besturingskast van het SIVACON 8MF1-systeem kan worden besteld voor zelfmontage of voorgemonteerd. U kunt onze 3D-configurator gebruiken om uw individuele schakelkast samen te stellen.

Op uw verzoek kunnen we ons standaardportfolio aanpassen aan uw exacte specificaties. We bieden lakafwerkingen in speciale of functionele kleuren, op maat gemaakte uitsparingen, gegalvaniseerde behuizingen, behuizingen in speciale afmetingen en elementen met een bepaalde plaatdikte. U kunt uw kast blijven bewerken zodra deze is geleverd, wat kostbare tijd bespaart bij het bewerken en schilderen.

We werken met u samen om behuizingen te ontwikkelen die precies aan uw eisen voldoen: bijvoorbeeld speciale afmetingen, individuele plaatwerkfittingen of speciale goedkeuringen. U profiteert van onze ervaring in het ontwerpen en verwerken van mechanische panelen, terwijl u tegelijkertijd bespaart op ontwikkelings- en assemblage-inspanningen.

Configureer uw kast

Geautomatiseerde engineering met betrouwbare gegevens

Alle benodigde technische gegevens voor alle componenten in de schakelkasten van het SIVACON 8MF1-systeem zijn 24 uur per dag online beschikbaar in neutrale gegevensformaten voor uw CAD- of CAE-systemen. U vindt ook ePlan-macro's voor vooraf geconfigureerde systeemcabines, waaronder ProPanel-gegevens, in het ePlan Data Portal en de CAx-downloadmanager. Dit bespaart u waardevolle technische tijd. De gegevens van ProPanel ondersteunen uw geautomatiseerde productieproces.

Meer informatie

Pictogrammen die alle beschikbare gegevens weergeven: tekeningen, 3D-modellen, certificeringen, handleidingen, gegevensbladen en EPLAN electric P8-macro's
Op software gebaseerd berekeningsproces voor stroomverlies met SIMARIS therm

Thermisch ontwerp met SIMARIS therm

Met SIMARIS thermische software, kunt u eenvoudig en nauwkeurig de thermisch ontwerp van schakelkasten. Controleer de temperatuurstijging en bereken warmteafvoer en toelaatbaar stroomverlies op basis van omgevingsomstandigheden, geïnstalleerde apparaten en bedrijfsparameters

Apparaten uit de portefeuilles SENTRON, SIRIUS, SIMATIC, SINAMICS en SITOP kunnen met slechts een paar klikken worden toegevoegd. De software berekent het werkelijke stroomverlies van elk geselecteerd apparaat op basis van de toepassing, met inbegrip van de nominale stroom en toevalligheidsfactoren. Met één klik wordt een volledig berekeningsrapport gegenereerd met alle relevante gegevens en documentatie. De resultaten kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de nalevingsverificatie volgens IEC 61439, IEC 60204-1 en IEC 60890.

Systeemcomponenten voor complete kasten

Maak uw behuizing compleet met SIVACON 8MR-klimaatregeling, SIVACON 8MF/8MR-verlichting en accessoires voor betrouwbare bediening, installatie en onderhoud.

Airconditioning van het SIVACON 8MR-systeem

De airconditioning van het SIVACON 8MR-systeem zorgt ervoor dat de elektrische en elektronische apparaten die in de kast zijn geïnstalleerd, storingsvrij werken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden. Het voorkomt condensatie en vorstschade en beschermt tegen de storingen die het gevolg kunnen zijn. Het portfolio varieert van filterventilatoren, koelapparaten en verwarmingstoestellen tot thermostaten. In operatiekamers kunnen dankzij natuurlijke convectie geventileerde cabines worden gebruikt als alternatief voor airconditioning.

SIVACON 8MF/8MR systeemverlichting

De verschillende versies van de SIVACON 8MF/8MR-systeemverlichting bieden optimale lichtomstandigheden voor installatie en onderhoud. De LED-technologie bespaart energie en voorkomt dat onderhoud nodig is.

Onderdelen voor airconditioning van het SIVACON 8MR-systeem
SIVACON 8MF1-behuizingen met een Siemens Ecotech-icoon

Verkrijgbaar met behuizingen van gerecycled staal

SIVACON 8MF1 is verkrijgbaar met behuizingen gemaakt van 100% gerecycled staal, gesmolten in een vlamboogoven die draait op hernieuwbare windenergie. Deze behuizingsoptie biedt u een andere materiaalkeuze voor projecten met specifieke duurzaamheidseisen. Het systeem behoudt dezelfde systeemarchitectuur, compatibiliteit, aanpassingsmogelijkheden en prestaties.

Hetzelfde materiaalconcept is ook beschikbaar voor ALPHA DIN-rails, die zijn vervaardigd met behulp van hernieuwbare windenergie. Beide producten voldoen aan de criteria van het Siemens EcoTech-raamwerk.

Veelgestelde vragen

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Brochures

Brochure | SIVACON 8MF1 systeemcabines

Catalogi

Catalogus | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALPHA

Links

Link | Beeldbank

Link | CAx downloadmanager

Link | Specificaties van de aanbesteding