Prestatietests van zenders automatiseren
Simuleer gekalibreerde referentiesignalen om versterking, lineariteit, nulpunt en uitgangen te controleren, voor een snelle, herhaalbare beoordeling van elektronica.
Houd de flowmeting betrouwbaar met SITRANS Verificator, het draagbare apparaat op batterijen voor in-situ verificatie van elektromagnetische flowmeters van Siemens. Voer volautomatische controles uit via SITRANS Mobile IQ en genereer onmiddellijk ter plaatse een traceerbaar certificaat, waarbij de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt en tegelijkertijd de kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.
Voer volledige systeemcontroles uit in combinatie met geautomatiseerde tests, zodat de processen blijven draaien en het verwijderen of opnieuw installeren overbodig is.
Stel ter plaatse via Mobile IQ een verificatierapport op met resultaten die niet zijn geslaagd en gedetailleerde metingen ter ondersteuning van kwaliteitssystemen op basis van ISO.
Gebruik historische testgegevens en conditie-indicatoren om over te schakelen van reactief naar voorspellend onderhoud en de betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen te verbeteren.
Simuleer gekalibreerde referentiesignalen om versterking, lineariteit, nulpunt en uitgangen te controleren, voor een snelle, herhaalbare beoordeling van elektronica.
Voer overspraak- en isolatietests uit om te controleren of de integriteit van sensoren, bekabeling en installaties bestand is tegen storingen en vochteffecten.
Vergelijk het gedrag van de spoel met de vingerafdruk van de fabriek om de magnetische integriteit en de stabiliteit op lange termijn van het meetsysteem te bevestigen.