Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Download de productbrochure hier

Meer informatie over de functies en mogelijkheden van dit product.

Waarom een SITRANS FMS400 elektromagnetische flowsensor?

De SITRANS FMS400 elektromagnetische flowsensor, die is gebaseerd op meer dan 40 jaar technologische accumulatie in producten voor stroommeting, biedt een flowmetingservaring die „praktischer, zuiniger en intelligenter” is.

Het groottebereik is DN15 ~ DN600, voorzien van rubber- en PTFE-bekledingsmaterialen met vijf opties voor elektrodemateriaal.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Ontwikkeld en geproduceerd in China

Het volgt de Chinese normen, is gericht op toepassingen van Chinese klanten, past bij lokale gebruiksgewoonten en voldoet aan de vraag van klanten naar snelle levering.

Nauwkeurigheid en intelligentie

Het biedt twee meetnauwkeurigheden: ± 0,3% en ± 0,5%. Modulaire communicatietechnologie ondersteunt meerdere protocollen, waaronder HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA en EtherNet/IP.

Betrouwbaar en duurzaam

Robuuste sensoren, met een volledig gesloten ontwerp met een beschermingsgraad IP67/IP68, en een robuust ontwerp, veilig gebruik onder zware omstandigheden.

Uitgelichte mogelijkheden

Aanvullende bronnen

Gebruiksaanwijzing

SITRANS FMS400