Waarom contactors?
SIRIUS-contactors worden gebruikt voor de aansturing van elektrische aandrijvingen en motoren. Hun robuustheid en contactbetrouwbaarheid zorgen voor betrouwbaar schakelen, waardoor compacte schakelkastontwerpen mogelijk zijn. SIRIUS biedt het meest uitgebreide portfolio op de markt om over te schakelen naar elke toepassing.
Het portfolio van SIRIUS-contactoren omvat:
- Stroomschakelaars voor motoren
- SIRIUS 3E
- SIRIUS 3RT12 en 3TF6
- SIRIUS 3RT25
- Contactoren met gecertificeerde F-PLC-ingang
- Vermogensbereik 18,5 kW tot 55 kW
- Vermogensbereik 55 kW tot 250 kW
- Contactoren voor andere belastingen
- SIRIUS 3E RONDE 3
- SIRIUS 3RT.4
- SIRIUS 3RT26
- Magneetschakelaarrelais en miniatuurcontactors
- SIRIUS 3RH2
- 3TG10 voedingsrelais/miniatuurcontactors
- Combinaties van contactoren
- Contactor assemblages voor star-delta
- Assemblages van omkeerschakelaars