Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom AS-interface?

De AS-interface (AS-i) verbindt sensoren en actuatoren op het laagste veldniveau met uw besturingssysteem, waardoor industriële automatisering eenvoudig, veilig en geïntegreerd wordt. Deze open standaard voldoet aan IEC 62026-2.

Het aansluiten van veel sensoren en actuatoren op een centraal besturingssysteem is vaak complex en kostbaar. AS-i vereenvoudigt dit door een kosteneffectieve voeding te bieden voor PROFINET of andere veldbussystemen, zodat u snel en flexibel I/O-modules kunt installeren op een tweedraads buslijn voor betrouwbare bedrading.

Belangrijkste voordelen

Operaties vereenvoudigen

Ervaar vereenvoudigde bediening met de AS-interface, waarbij sensoren en actuatoren eenvoudig kunnen worden aangesloten. Verbeter de veiligheid op uw veldniveau en zorg voor een naadloze integratie met superieure controlesystemen voor efficiënte processen.

Verlaag de kosten

Verlaag uw operationele kosten door de AS-interface te gebruiken als een kostengunstige invoer voor PROFINET of andere veldbussystemen van een hoger niveau. Optimaliseer uw netwerkinfrastructuur voor economische efficiëntie en prestaties.

Bespaar tijd bij het instellen

Configureer uw systeem eenvoudig binnen TIA Portal, wat tijd en moeite bespaart. Vertrouw op een gestandaardiseerd open systeem, dat ervoor zorgt dat alle componenten zijn getest voor een betrouwbare werking.

Uitgelichte mogelijkheden