Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIRIUS ACT?

Krachtige machines en installaties hebben krachtige drukknoppen, schakelaars en indicatoren nodig: SIRIUS ACT biedt een uniek portfolio van elegant ontworpen drukknoppen, controlelampjes en schakelaars die de perfecte belichaming zijn van stijl, intelligentie en fysieke kracht.

SIRIUS ACT — een modulair systeem van drukknoppen en indicatielampjes — is beschikbaar voor montage op de voorplaat en op de achterkant gemonteerde elektrische modules. Het kan flexibel worden geconfigureerd volgens de specifieke eisen van de klant en is voorzien van uitgebreide accessoires.

Het SIRIUS ACT-portfolio omvat:

  • Schakelaars die met een ID-sleutel worden bediend
  • Actuatoren en indicatoren
  • Modules voor actuatoren en indicatoren
  • Behuizingen
  • Accessoires

De platte, ronde elementen van metaal en kunststof combineren functionaliteit met een tijdloos esthetische uitstraling. De SIRIUS ACT-drukknoppen en indicatielampjes bieden het juiste antwoord voor elke toepassing, smaak en budget.

Belangrijkste voordelen

Ervaar flexibele communicatie

Naast de standaardbekabeling kan SIRIUS ACT ook rechtstreeks op de controller worden aangesloten. Het voordeel is een vermindering van de bekabelingsoverhead, minder storingsbronnen en meer flexibiliteit in geval van wijzigingen.

Reken op robuuste betrouwbaarheid

De SIRIUS ACT-drukknoppen en indicatielampjes blijven werken, zelfs als ze worden blootgesteld aan stof of water onder hoge druk. Zelfs oliën, bijtende oplossingen en extreme omgevingsinvloeden kunnen de betrouwbare werking niet verstoren.

Geniet van een snelle en eenvoudige installatie

Met de SIRIUS ACT-drukknoppen en indicatielampjes betekent eenvoudige bediening ook eenvoudige installatie. Het innovatieve snap-on-concept maakt het installeren van een apparaat zo eenvoudig dat u dat met één hand kunt doen.