Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom zou u MyVirtual Machine gebruiken?

Het aanbod van Run MyVirtual Machine brengt uw CNC-werkvloer rechtstreeks naar kantoor. Het gebruikt digitale tweelingen van uw bewerkingsmachines op basis van originele Siemens CNC- en PLC-besturingstechnologie, aangevuld met een krachtige 3D-simulatie van machinekinematica en het materiaalverwijderingsproces. De oplossing ondersteunt een breed scala aan toepassingen, van CNC-programmering en -verificatie tot training.

Verhoog de productiviteit bij de voorbereiding op het werk

Programmeer op de werkvloer van de machine naar kantoor en bereid uw CNC-proces virtueel voor. Maak uw echte machines vrij zodat ze zich kunnen concentreren op waar ze goed in zijn: chips maken.

Eerste keer goed - voorkom fouten vooraf

Controleer de CNC-programma's op de virtuele machine om onverwachte problemen te voorkomen wanneer het programma wordt vrijgegeven voor productie. Detecteer botsingen vroegtijdig en voorkom dure reparaties en machinestilstand.

CNC-training transformeren

Train machinisten op een realistische virtuele machine met de originele SINUMERIK HMI en een levensechte omgeving — ideaal voor het veilig aanleren van workflows, zonder risico, uitval of machinestilstand.

Uitgelichte mogelijkheden

Echte simulatie van CNC-gedrag

Simuleer NC-programma's met behulp van echte SINUMERIK-besturingslogica om ervoor te zorgen dat de machine nauwkeurig werkt voordat ze op de werkvloer worden uitgevoerd. Test bewerkingscycli en postprocessoren zonder afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van de echte machine.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-echt cnc-gedrag-640x480

Identieke bedienings- en programmeerinterface

Gebruik dezelfde bedienings- en programmeerinterface als de echte SINUMERIK-machine, zodat u niet opnieuw hoeft te leren en een naadloze overgang van de virtuele naar de echte machine wordt gegarandeerd.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554 digitale twee-van-CNC-640x480

Volledig CNC digital twin met kinematica

Simuleer de complete machine, inclusief assen, gereedschappen, houders, armaturen en werkstuk, voor realistische validatie van bewegingen en gedrag.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-volledig cnc-digitaal-twin-640x480

Geavanceerde botsingsdetectie

Detecteer vroegtijdig botsingen tussen machineonderdelen, gereedschap en werkstuk om schade aan de machine, slijtage en ongeplande stilstand te voorkomen.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-botsingsdetectie-640x480

Nauwkeurige planning en betrouwbare berekening van de cyclustijd

Bereken machinenauwkeurige cyclustijden en valideer de taakopstellingen virtueel om betrouwbare planning te ondersteunen, de planningsnauwkeurigheid te verbeteren en de productie sneller op te voeren.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Mijn virtuele machine uitvoeren 640x480

Ontdek hoe anderen Run MyVirtual Machine gebruiken

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Duitsland | Hogere productiviteit met minder handmatige programmering

Met behulp van een DINUMERIK OneControlled DMG MORI-machine en Digital Twin-technologie heeft Rusch Maschinenteile de cyclustijden met ongeveer 20% verkort en tot 80% van de handmatige programmeertaken geëlimineerd door middel van geautomatiseerde 3D-programmering op de werkvloer.

Veelgestelde vragen