Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom MyProgramming en 3D-scanner optimaliseren?

Optimize MyProgramming /3D Scanner is een add-on voor SINUMERIK Operate, dat een revolutie teweegbrengt in de CNC-programmering op de werkvloer door

  • CNC-programma's maken die rechtstreeks zijn gebaseerd op 3D-CAD-modellen
  • Detectie van produceerbare kenmerken in het ontwerp van het werkstuk
  • Suggereren van geschikte SINUMERIK-bewerkingscycli
  • Handmatige invoer van geometrie-informatie vermijden

Ook beschikbaar binnen de CNC Digital Twin: Run MyVirtual Machine

Sneller CNC-programmering op de werkvloer

Het systeem identificeert automatisch bewerkbare functies in uw CAD-model en stelt geschikte productiestrategieën voor. Als u een programma maakt, moet u vooraf geconfigureerde cycli kiezen en plaatsen, wat tijd bespaart.

Programmeerfouten vermijden

Door werkstukgeometrie rechtstreeks van het CAD-model naar de CNC-controller over te brengen in plaats van parameters uit technische tekeningen in te voeren, worden menselijke fouten als gevolg van herinterpretatie van informatie voorkomen.

Verminder de trainingsinspanningen

De programmeeraanpak op basis van 3D CAD-geometrie is ook toegankelijk voor minder ervaren operators. Bovendien kunnen mensen die bekend zijn met het bekende USABILITY-concept van SINUMERIK Operate meteen productief worden.

Uitgelichte mogelijkheden

3D-CAD-modellen gebruiken in plaats van 2D-tekeningen op papier

Breng 3D-CAD-modellen in STEP-formaat rechtstreeks naar de CNC-machine. Alle geometrische informatie die in de dataset is vastgelegd, kan opnieuw worden gebruikt in het CNC-programma zonder te verwijzen naar technische 2D-tekeningen - vaak afgedrukt op papier. Een digitale draad van ontwerp tot productie, die de productiviteit verhoogt en helpt om fouten te voorkomen.

33151b83-afe3-47ca-8ab8-a01281d782cc-omp-3D-scan-1280x720

Profiteer van geautomatiseerde detecties van functies

Maak snel een CNC-programma door een keuze te maken uit een lijst met vooraf geconfigureerde bewerkingscycli. De meeste prismatische vormen die worden ondersteund door de bestaande reeks frees- en draaicycli van SINUMERIK, worden automatisch gedetecteerd in de geometrie van het werkstuk. Alle geometrieparameters, zoals contouren of snijdiepten, zijn al afgeleid van het CAD-model.

16dab4d4-b359-430e-9ee3-637d97c9e68c-omp-3D-scan-1280x720

Programmeerstrategieën effectief combineren

Optimize MyProgramming/3D Scanner breidt de programmeermogelijkheden van SINUMERIK Operate uit. Daarom kan de 3D-gestuurde aanpak flexibel worden gecombineerd met op G-code gebaseerde programma's (programmagids) of bestaande patronen die worden aangeboden door ShopMill & ShopTurn. U beslist wat het beste past bij de specifieke vereisten van uw productietaak.

722641ca-4d79-45fc-b040-405ccf7d0d96-omp-3D-scan-1280x720