Robuust ontwerp
SINUMERIK 808D ADVANCED is ideaal voor toepassingen in zware omgevingsomstandigheden dankzij een op panelen gebaseerd CNC-ontwerp met weinig interfaces en een bedieningspaneel met beschermingsgraad IP65.
De SINUMERIK 808D ADVANCED-besturing is een op panelen gebaseerde CNC voor het basisprestatiebereik, die wordt gebruikt voor draai- en freestoepassingen. Het verhoogt de productiviteit dankzij een gebruiksvriendelijk ontwerp dat de bediening, inbedrijfstelling en onderhoud vereenvoudigt.
Als voorgeconfigureerde instapoplossing biedt de SINUMERIK 808 een uitstekende prijs voor de uitrusting van standaard CNC-machines. Door de kleine afmetingen van deze eenheden kunnen ze worden gebruikt in compacte machines.
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Door de inbedrijfstelling te stroomlijnen en weinig onderhoud nodig te hebben, blijven uw kosten laag. Een instapprijs zorgt ervoor dat u zich hoogwaardige CNC-machines kunt veroorloven voor basismachines.
Zorg dat uw productie soepel blijft draaien. Het voorgeconfigureerde SINUMERIK 808D ADVANCED CNC-systeem biedt operators een eenvoudige, gebruiksvriendelijke bediening.
Het SINUMERIK 808D ADVANCED-besturingssysteem is nauwkeurig voorgeconfigureerd voor een reeks toepassingen, van eenvoudige freesmachines of eenvoudige bewerkingscentra tot draaibanken met cyclusgestuurde draaibanken tot volledige CNC-basisdraaibanken.
SINUMERIK 808D ADVANCED is ideaal voor toepassingen in zware omgevingsomstandigheden dankzij een op panelen gebaseerd CNC-ontwerp met weinig interfaces en een bedieningspaneel met beschermingsgraad IP65.
SINUMERIK 808D ADVANCED-besturingen zijn verkrijgbaar in twee PPU-versies (Panel Process Unit): PPU 15x en PPU 16x met verschillende prestaties.
SINUMERIK 808D op PC is een softwarepakket dat identiek is aan het besturingssysteem zelf om het gebruik van gereedschapsmachines verder te vereenvoudigen. Programmeer en simuleer werkstukken offline met deze praktische trainingssoftware.