Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINEC Security Monitor?

Security monitoring tijdens productie: Een onderbreking tijdens de productie kan snel leiden tot grote financiële verliezen. Maar hoe kunt u uw beveiligingsnetwerk beheren terwijl uw machines draaien? Dat is waar SINEC Security Monitor om de hoek komt kijken — de software voor passieve, niet-opdringerige, continue beveiligingsmonitoring op locatie tijdens de productie. Hiermee creëert u transparantie over alle netwerkdeelnemers en netwerktopologieën. SINEC Security Monitor wordt al in veel Siemens-fabrieken gebruikt. U kunt dus ook profiteren van onze OT-expertise!

Belangrijkste voordelen

Verbeterde beveiliging, 24 uur per dag

De beveiliging van industriële OT-netwerken die 24 uur per dag worden bewaakt, verkleint het risico op mogelijke cyberaanvallen. Het verbetert de beveiliging van processen in overeenstemming met overheidsvoorschriften.

Geen onderbreking van de lopende productie

Software voor passieve, niet-opdringerige, continue bewaking van de beveiliging op locatie tijdens de productie zorgt voor maximale beveiliging. Uw gegevens blijven te allen tijde volledig op uw locatie.

Op maat gemaakt voor OT-netwerken en wettelijke vereisten

Analyse van netwerkverkeer maakt identificatie van bedrijfsmiddelen mogelijk, detectie van afwijkingen op basis van AI en SIEM gericht op OT met interfaces voor bestaande systemen. De zichtbaarheid is afgestemd op de behoeften van het OT en de overheidsvoorschriften.

Flexibel modulair concept

Een modulair aanbod op basis van het aantal bewaakte bedrijfsmiddelen en functionele vereisten is essentieel voor een geavanceerd beveiligingsconcept. Flexibiliteit en lage instapkosten worden gegarandeerd door het concept van de term licentie.

Uitgelichte mogelijkheden

Passieve ontdekking van activa en in kaart brengen van kwetsbaarheden

Verkrijg volledig inzicht in OT-middelen zonder de activiteiten te onderbreken. Door het netwerkverkeer en de activiteit van eindpunten passief te controleren, stelt SINEC Security Monitor automatisch een gedetailleerde inventarisatie van bedrijfsmiddelen samen met apparaatinformatie en -status. Bekende kwetsbaarheden op het gebied van cyberbeveiliging (CVE's) worden in kaart gebracht op activa van Siemens en derden, zodat risico's snel kunnen worden geïdentificeerd en geprioriteerd aan de hand van CVSS-ernstbeoordelingen.

Foto van de toepassing: SINEC Security Inspector, SINEC Security Monitor (4:3)

Continue, passieve inbraakdetectie op locatie

Detecteer afwijkingen en inbraken in het netwerkverkeer en op pc's in uw OT-omgeving - met de SINEC Security Monitor. Het brengt netwerkverkeer in verband met een gedefinieerde basislijn en een database met informatie over bedreigingen, waarbij verdachte activiteiten, cyberaanvallen en netwerkinbraken worden gesignaleerd zodra ze zich voordoen.

SINEC Security Monitor detecteert afwijkingen en inbraken in het netwerkverkeer van het OT en op pc's. Het brengt netwerkverkeer in verband met een d

Overzicht van de Securitysituatie

Krijg een duidelijk beeld van uw OT-beveiliging via een intuïtief dashboard. SINEC Security Monitor visualiseert veiligheidsgebeurtenissen, trends en potentiële risico's, zodat u snel kritieke problemen kunt identificeren en acties kunt prioriteren. Securitygebeurtenissen kunnen rechtstreeks binnen de oplossing worden geanalyseerd of worden doorgestuurd naar SIEM-systemen van derden voor gecentraliseerde monitoring.

Krijg een duidelijk overzicht van gebeurtenissen, trends en risico's op het gebied van OT-beveiliging via één dashboard.

Werkt naadloos samen met het SIMATIC PCS7-systeem

Tijdens de ontwikkeling van de SINEC Security Monitor wordt voor elke release uitgebreide compatibiliteitstests uitgevoerd met de huidige versies van het SIMATIC PCS7-systeem. Dit zorgt ervoor dat er geen invloed is op de prestaties van PCS7.

SIMATIC PCS, neo-grafisch

Aan de slag met SINEC Security Monitor

Select...

Wat is inbegrepen?

Een abonnement voor deze software geeft recht op het gebruik van de basissoftware van SINEC Security Monitor, beperkt tot 1 server met geïntegreerde sensor en beperkt tot het volgende aantal items:

  • tot 100 items voor de SINEC Security Monitor, maat XS
  • tot 500 activa voor de SINEC Security Monitor, maat S
  • tot 1000 items voor de SINEC Security Monitor, maat M
  • tot 5000 items voor de SINEC Security Monitor, maat L

Daarnaast zijn de volgende add-ons beschikbaar:

  • Uitbreiding voor PC Agent: de gegevensinvoer van agenten kan bovendien worden gecontroleerd. Omvat een onbeperkt aantal licenties voor agenten.
  • Uitbreiding voor gedistribueerde sensoren: de gegevensinvoer van gedistribueerde sensoren kan bovendien worden bewaakt. Omvat een onbeperkt aantal licenties voor agenten.

Referentie

Een luchtfoto van een grote afvalwaterzuiveringsinstallatie met verschillende ronde tanks en gebouwen omgeven door groene velden.

Waterschap Limburg verbetert de cyberbestendigheid met het 24/7 OT Security Operations Center van Siemens

Om de kritieke water- en afvalwateractiviteiten te beschermen tegen steeds geavanceerdere cyberdreigingen, is Waterschap Limburg, Nederland, een samenwerking aangegaan met Siemens om een Security Operations Center (SOC) as a Service te implementeren dat 24 uur per dag beschikbaar is. De oplossing combineert continue dreigingsdetectie, incidentrespons en SINEC Security Monitor voor zichtbaarheid van bedrijfsmiddelen, detectie van afwijkingen en beheer van kwetsbaarheden en biedt uitgebreide OT-cyberbeveiliging vanuit één enkele bron. Deze proactieve aanpak helpt Waterschap Limburg om de operationele veerkracht te verbeteren, te voldoen aan wettelijke vereisten zoals NIS 2, en te vertrouwen op toegewijde cyberbeveiligingsdeskundigen.

„We hebben een OT-bedrijf nodig dat verstand heeft van cyberbeveiliging.”
Leon Verhaegen, manager automatisering, Waterschap Limburg

Veelgestelde vragen

Ontdek de bronnen

Video's

Video | SINEC Security Monitor — aanvalsscenario

Podiumpresentaties

Video | Twee keer zo sterk: SINEC Security Software Suite + Managed Services = maximale OT-bescherming (HM 2026)
Video | SINEC Security Software Suite — Een modulaire aanpak om de uitdagingen van OT aan te pakken — Cybersecurity (HM 2026)

Downloads

Trainingsprogramma | Anomaly Detection en netwerkmonitoring in OT-systemen met SINEC Security Monitor

Een diagram van een fabriek met een cyberbeveiligingsschild erboven, dat wijst op veilige industriële activiteiten.

Cyberbeveiliging voor de industrie

Security-informatie

Om fabrieken, systemen, machines en netwerken tegen cyberbedreigingen te beschermen, is het noodzakelijk om een holistisch, ultramodern concept voor industriële beveiliging te implementeren en voortdurend te onderhouden. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts één onderdeel van zo'n concept. Voor meer informatie over industriële beveiliging kunt u terecht op.