Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SINAMICS G210X?

Pomp-, ventilator- en compressortoepassingen moeten efficiënt, betrouwbaar en continu draaien, zelfs in veeleisende omgevingen. SINAMICS G210X helpt de technische inspanningen te verminderen, de systeemintegratie te vereenvoudigen en te zorgen voor een betrouwbare, geoptimaliseerde werking in een breed scala aan infrastructuurtoepassingen.

Efficiënt 5

Efficiënt

Optimaliseer het energieverbruik en de bedrijfskosten met dynamische aandrijfprestaties en ondersteuning voor hoogrenderende motoren. Naadloze integratie in TIA Portal en een geïntegreerde webserver vereenvoudigen de engineering en inbedrijfstelling.

Betrouwbaar 2

Betrouwbaar

Zorg voor een stabiele werking in veeleisende omgevingen met IP20/IP55-varianten, 3C3-coating, geïntegreerd EMC-filter en DC link choke. Bescherm uw machine met veiligheidsfuncties zoals STO en SS1, en het redundantieconcept van het S2-systeem.

Klaar voor de toepassing 2

Klaar voor gebruik

Vereenvoudig het systeemontwerp met ingebouwde pomp- en ventilatorfuncties zoals PID-regeling en de-ragging. Flexibele communicatie-interfaces maken een naadloze integratie mogelijk in een breed scala aan pomp- en ventilatortoepassingen.

Belangrijke gegevens

SINAMICS G210X IP20

SINAMICS G210X IP55

Voedingsspanning/vermogen (kW) (pk)
3AC 380... 500 V

1,1... 55 kW (1,5 — 75 pk)

1,1... 55 kW (1,5 — 75 pk)

Besturingsmodi

V/f, Fluxstroomregeling (FCC)

V/f, Fluxstroomregeling (FCC)

Omgevingstemperatuur

—20 °C tot 60 °C
> 45 °C met reductie

—20 °C tot 50 °C
> 40 °C met reductie

Communicatie

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

Hulpmiddelen voor inbedrijfstelling

Webserver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5”

Webserver, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5”

Aanbevolen motoren

Inductiemotoren, synchrone reluctantiemotoren, motoren met permanente magneet

Inductiemotoren, synchrone reluctantiemotoren, motoren met permanente magneet

Uitgelichte mogelijkheden

Vereenvoudigde techniek

De integratie van TIA Portal en de geïntegreerde SINAMICS-webserver maken de installatie, inbedrijfstelling en engineering eenvoudiger. Dit helpt de inspanningen te verminderen, de implementatie te versnellen en maakt het dagelijkse werk eenvoudiger voor engineering.

Een visuele weergave van verschillende technische hulpmiddelen en software die op een scherm wordt weergegeven.

Gebouwd voor veeleisende omgevingen

De IP20- en IP55-varianten ondersteunen verschillende installatiebehoeften, terwijl de 3C3-coating de schijf helpt te presteren in uitdagende omstandigheden. Een geïntegreerd EMC-filter, DC-Link-smoorspoel, STO en SS1 ondersteunen een stabiele werking en helpen uw toepassing te beschermen.

Een donkere Siemens-elektrische behuizing toont 524,52, 48,73 en 218,78, met groene indicatoren en een blauwgroene slotafbeelding.

Naadloze systeemintegratie

SINAMICS G210X ondersteunt naadloze integratie in verschillende automatiseringsarchitecturen via flexibele communicatie, zoals PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Het kan ook worden geïntegreerd in PROFINET S2-redundantieconcepten, waardoor het eenvoudig en betrouwbaar is om de schijf aan te sluiten op besturings- en complete infrastructuursystemen op een hoger niveau.

SINAMICS G210 slimme adapter

Efficiënte werking

Ondersteunt IE4- en IE5-motoren met hoog rendement, zoals ASM, SRM en PEM* om het energieverbruik te optimaliseren. Geïntegreerde toepassingsfuncties, waaronder de ECO-modus en geoptimaliseerd aandrijfgedrag voor pompen, ventilatoren en compressoren, zorgen voor een stabiele werking met een geoptimaliseerd energieverbruik.
* ASM - Asynchrone motor, SRM - synchrone reluctantiemotor, PEM = motor met permanente magneet

Er verschijnt een blauwkleurige lijntekening van een object tegen een donkerblauwe achtergrond.

Klaar voor pomp- en ventilatortoepassingen

Ingebouwde functies zoals PID-regeling en -ontkoppeling ondersteunen typische pomp-, ventilator- en compressortoepassingen. Dit helpt het systeemontwerp te vereenvoudigen en de implementatie in water, HVAC en alle andere infrastructuurtoepassingen te versnellen.

Distributie-eenheid voor koelvloeistof SINAMICS G210X 3
Select...
Een blauwgroene plons bewegend water stuurt heldere, lichtvangende druppels de lucht in tegen een donkere, onscherpe achtergrond.

SINAMICS G210X in het water

Van irrigatiesystemen, water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties tot ontziltingsinstallaties, de G210X wordt gebruikt voor de aansturing van pompen, ventilatoren en compressoren in alle belangrijke waterprocessen. Ingebouwde functies, zoals de modus voor het ontrafelen en vullen van leidingen, ondersteunen een stabiele werking en helpen de aandrijving aan te passen aan verschillende procesvereisten.

Aanvullende bronnen

Catalogi en brochures

Catalogus D 36.5 | Omvormers voor enkelassige aandrijvingen

Online-catalogus | SIEportal

Brochure | SINAMICS G210X

Brochure | De drijvende kracht achter toepassingen van de volgende generatie