Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter PSIM?

Simcenter PSIM is al meer dan 25 jaar een toonaangevende simulatie- en ontwerpsoftware voor vermogenselektronica en motoraandrijvingen.

Met een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface en een robuuste simulatie-engine kan Simcenter PSIM snelle verliesberekeningen uitvoeren, rendementsberekeningen van motoraandrijvingen uitvoeren, EMI-analyses uitvoeren en analoge/digitale besturing uitvoeren. Het biedt ook automatische geïntegreerde codegeneratie voor snelle prototyping van besturingen.

Een schermafbeelding van een interface voor simulatiesoftware voor vermogenselektronica, waarop een gedetailleerd schakelschema, simulatieresultaten en golfvormen worden weergegeven.

Kies voor een gespecialiseerde oplossing

Simcenter PSIM is speciaal ontworpen voor toepassingen op het gebied van vermogenselektronica en motoraandrijvingen.

Bespaar tijd

Het unieke vermogen van Simcenter PSIM om betrouwbaar te convergeren, betekent dat gebruikers meer tijd kunnen besteden aan het uitvoeren van simulaties en minder aan het repareren van simulaties.

Snel oplossingen ontwerpen

Simcenter PSIM biedt ontwerpsuites voor voedingen (waaronder resonante LLC-omvormers), motoraandrijvingen, EMI-analyse en filterontwerp en HEV-aandrijflijnsystemen voor snelle ontwerpoplossingen.

Uitgelichte mogelijkheden

Snelle simulaties van stroomverlies

Bereken de schakel- en geleidingsverliezen van schakelapparaten (diodes, MOSFET-, IGBT- en SiC/GaN-apparaten) en de kern- en wikkelverliezen van inductoren — zonder de simulatiesnelheden te verlagen.

PSIM-stroomverlies 4x3

Genereren van geïntegreerde codes

Genereer consistente C-code van hoge kwaliteit op basis van een Simcenter PSIM-besturingsschema om de snelheid van ontwerpen te verhogen en de ontwikkelingskosten en de time-to-market te verkorten.

Ingebedde PSIM-code 4x3

Eenvoudige verificatie van het ontwerp

Simcenter PSIM beschikt over intuïtieve hulpmiddelen voor ontwerpverificatie, waaronder Monte Carlo, Sensitivity and Fault Analysis, om te helpen bij de ontwerpfoutmodus en de effectanalyse (DFMEA) van ontwerpen van stroomomvormers.

PSIM Monte Carlo 4x3

Simulatie van actieve schakelaars

Simuleer het schakelen op hoge snelheid zonder de convergentieproblemen die doorgaans voorkomen bij andere instrumenten als gevolg van grote afgeleiden in stroom- en spanningsgolfvormen.

Actieve PSIM-schakelaar 4x3

C-blokmogelijkheden

Voer de aangepaste C-code rechtstreeks in het c-blok in zonder een compiler. Simcenter PSIM wordt tijdens runtime automatisch geïnterpreteerd en uitgevoerd door een ingebouwde C-interpreter.

PSIM C-blok 4x3