Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een paar mensen onderzoeken de thermische simulatiemogelijkheden van Simcenter.
Simcenter

Software voor thermische simulatie en analyse

Begrijp de thermische prestaties en het gedrag van uw producten met behulp van geavanceerde thermische simulatie- en analysemogelijkheden om ontwerpen te optimaliseren, de prestaties te verbeteren en oplossingen voor thermisch beheer eenvoudig te verbeteren.

Thermische simulatie om de prestaties van het product te verbeteren

Als ingenieur weet u hoe belangrijk precisie is bij het ontwerpen. Met thermische simulatiesoftware kunt u de warmteoverdracht (geleiding, convectie en straling) voorspellen vóór fysieke tests, waardoor u tijd en middelen bespaart. Hiermee kunt u thermisch gedrag in de praktijk modelleren, zodat uw ontwerpen voldoen aan de prestatie- en betrouwbaarheidsnormen. Met geavanceerde hulpmiddelen kunt u complexe thermische interacties analyseren, koelstrategieën optimaliseren en warmtegerelateerde problemen vroegtijdig oplossen. Of u nu elektronica, autosystemen of ruimtevaartcomponenten ontwerpt, thermische simulatiesoftware geeft u het vertrouwen om sneller te innoveren, dure prototypes te verminderen en producten te leveren die zelfs in de meest veeleisende thermische omgevingen uitblinken.

Model

U maakt modellen voor thermische simulatie met behulp van een preprocessor om de mesh te maken en de simulatieparameters te definiëren. Dit kan een tijdrovende stap zijn en dus kan een efficiënte preprocessor u veel tijd besparen.

Oplossen

Als u het model oplost, wordt de thermische prestatie van uw model berekend, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de geometrie, materiaaleigenschappen, thermische belastingen en randvoorwaarden. De sterkte van de oplosser is cruciaal voor nauwkeurigheid.

Analyseren

Gewapend met de eindresultaten, kunt u problemen in verband met hitte vroegtijdig identificeren en ontwerpen optimaliseren voor betrouwbaarheid, efficiëntie en innovatie in alle sectoren. De mogelijkheid om dit proces efficiënt te herhalen is van cruciaal belang voor uw productiviteit.

Simcenter voor thermische simulatie en analyse

Dankzij de naadloze integratie van multifysica, snelheid en branchespecifieke precisie kunt u complexe uitdagingen op het gebied van thermische simulatie met vertrouwen en efficiëntie aanpakken.

Select...

Gestroomlijnde workflow

De geïntegreerde technische desktop is uw alles-in-één oplossing voor thermische simulatie, waarbij uw workflow wordt gestroomlijnd als nooit tevoren. Met een uniforme omgeving kunt u naadloos overschakelen tussen CAD-geometrie, thermische simulatie-instellingen en nabewerking zonder dat u van gereedschap hoeft te wisselen of gegevens opnieuw hoeft te importeren. Deze integratie elimineert repetitieve taken, vermindert fouten en versnelt uw simulatieproces. U profiteert van consistent gegevensbeheer en directe toegang tot geavanceerde softwarefuncties voor thermische analyse, zodat u zich kunt concentreren op het oplossen van complexe uitdagingen op het gebied van warmteoverdracht. Of het nu gaat om het optimaliseren van ontwerpen of het oplossen van thermische problemen, met de technische desktop kunt u sneller, slimmer en met meer vertrouwen werken.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Geïntegreerde multifysica

De geïntegreerde multifysische mogelijkheden van Simcenter zijn een doorbraak voor u als thermische simulatie-ingenieur. Door thermische, structurele en vloeistofdynamica-analyses in één platform te combineren, kunt u complexe uitdagingen uit de praktijk met gemak aanpakken. Met deze integratie kunt u warmteoverdracht simuleren — geleiding, convectie en straling — waarbij u rekening houdt met mechanische belastingen en vloeistofinteracties, zodat u verzekerd bent van een holistisch begrip van uw ontwerp. U hoeft niet meer te jongleren met losgekoppelde tools of het risico te lopen dat de gegevens inconsistenties bevatten. Met multifysica kunt u gekoppelde simulaties uitvoeren, ontwerpen sneller optimaliseren en betrouwbare, hoogwaardige producten leveren. Dat is het ultieme voordeel om ingewikkelde thermische simulatieproblemen nauwkeurig en efficiënt op te lossen.

Ontdek de thermische simulatiemogelijkheden van Simcenter

Select...

Geleiding

Thermische geleiding vindt plaats wanneer warmte via een vaste stof wordt overgedragen, van gebieden met een hogere temperatuur naar gebieden met een lagere temperatuur. Dit gebeurt spontaan en gaat door totdat een toestand van thermisch evenwicht is bereikt. Typische voorbeelden van geleiding in het dagelijks leven zijn het handvat van een pan met kokend water dat heet wordt, de temperatuurstijging van de buitenwand van een koperen leiding als er warm water doorheen stroomt, of de spontane kou die u ervaart wanneer u een lepel ijs eet.

Inzicht in geleidingsgedrag kan u helpen om veiligere, betrouwbaardere en beter presterende producten te ontwerpen. Simcenter biedt robuuste analysemogelijkheden voor conductieve warmteoverdracht binnen handbereik.

Thermal conduction heat transfer graphic from the Simcenter software.
A visual of Simcenter software optimizing convective heat transfer.

Convectie

Convectie is een belangrijk warmteoverdrachtstraject dat aanwezig is in een breed scala aan toepassingen, processen en natuurlijke fenomenen. Veel producten zijn afhankelijk van een robuuste warmtebeheerstrategie voor optimale prestaties en duurzaamheid. Het optimaliseren van de convectiewarmteoverdracht in deze apparaten, hetzij door strategische plaatsing van componenten, hetzij door het gebruik van andere werkvloeistoffen, is een complex probleem.

Simcenter biedt robuuste mogelijkheden om convectie aan te pakken bij het ontwerpen van producten. Simcenter kan ook CFD modelleren, of andere vereenvoudigde benaderingen wanneer CFD niet nodig is en te rekenkundig te duur is, bij het oplossen van convectieproblemen. Tot slot kunnen gespecialiseerde randvoorwaarden u helpen bij het modelleren van convectiewarmteoverdracht voor complexe systemen, zoals in gasturbinetoepassingen.

Straling

Stralingswarmteoverdracht vindt plaats wanneer objecten elektromagnetische energie uitstralen als gevolg van de temperatuur. Deze energie, die zich doorgaans in het infraroodgebied van het golfspectrum bevindt, wordt ook wel thermische straling genoemd.

Simcenter biedt u de mogelijkheden om de meest complexe problemen met de overdracht van stralingswarmte op te lossen, zoals geavanceerde stralingsanalyses en modellen voor stralingsverwarming. Er zijn geavanceerde stralingsmethoden beschikbaar, zoals deterministische en Monte Carlo-ray tracing en niet-grijze multiband-stralingswarmteoverdracht.

Bovendien kan Simcenter de effecten van warmtestraling ordes van grootte sneller simuleren door gebruik te maken van grafische verwerkingseenheden (GPU's) in plaats van een computerprocessoreenheid (CPU).

Car headlight graphic from the Simcenter software.

Toepassingen voor de industrie

Select...

Automobiel en vervoer

Simcenter kan u helpen verschillende analysescenario's aan te pakken, zoals:

  • Thermische analyse onder de motorkap (met inbegrip van modellen met poreuze verstoppingen)
  • Thermisch beheer en thermische respons van de aandrijflijn
  • Temperaturen in verlichtingssystemen voor auto's
  • Analyse van het comfort en de luchtvochtigheid in de cabine
  • Thermisch ontwerp van elektrische voertuigen, inclusief batterijen en behuizingen
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
Webinar op aanvraag | 56 minuten

Thermische simulatie

Verbeter de prestaties van de hete secties door een beter ontwerp van de verbrandingsoven en efficiëntere koeling van de turbinebladen.

Thermische simulatie van een turbine

Ontdek producten voor thermische simulatie

Klanten die Simcenter gebruiken voor thermische simulatie

Een man fietst op een weg met een berg op de achtergrond.

Mynaric

Gedetailleerde simulaties maken om de thermische en structurele prestaties van satellietcommunicatieapparatuur met hoge bandbreedte te voorspellen

Lees de casestudy

Meer informatie

Veelgestelde vragen