Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Simcenter

Technologieën

Combineer verschillende geavanceerde simulatietechnologieën in één platform.

Systeemsimulatiemodellen implementeren in verschillende omgevingen

Maak gebruik van de beste simulatietechnologieën in hun klasse met Simcenter. Het platform beschikt over verschillende numerieke mogelijkheden, waaronder een erkende oplosser, uitgebreide functies voor prestatieanalyse en krachtige functies voor discrete partitionering en parallelle verwerking. Bovendien maakt Simcenter het mogelijk om alle fases van model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) en hardware-in-the-loop (HiL) af te handelen, dankzij bibliotheken die in realtime compatibel zijn, en omdat het wordt gestroomlijnd door talrijke hulpmiddelen voor modelvereenvoudiging. Simcentermodellen kunnen worden geëxporteerd naar minimaal een dozijn realtime doelen.

Naadloze 1D/3D-integratie wordt gegarandeerd door gebruiksvriendelijke importmogelijkheden voor eindige elementanalyse (FEA) /eindige elementenmethode (FEM) en computerondersteund ontwerp (CAD), en door vele speciale interfaces met hulpmiddelen voor computationele vloeistofdynamica (CFD) of simulatie van meerdere lichamen (MBS). Simcenter ondersteunt alle koppelingsmodi van de FMI-standaard (Functional Mock-up Interface). De generieke co-simulatie-interface maakt een koppeling op maat mogelijk met interne of oudere codes. En uiteindelijk biedt de ondersteuning van de Modelica-taal het belangrijkste voordeel dat het beste van causale en acausale modelleringsmethoden binnen één platform wordt gecombineerd.

Levert voor CAE Value AB

Eric Wendeberg en Kim Bladh, Senior Technical Consultants bij CAE Value AB, leggen uit hoe ze Simcenter Amesim en Simcenter HEEDS gebruiken om hybride voertuigen op meerdere kenmerken te balanceren.

Technologische mogelijkheden