Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Simcenter

Uitvoerbare digital twin (xDT)

Lever slimmere producten en processen door de echte en virtuele wereld met elkaar te verbinden om nieuwe inzichten te verkrijgen. Met de executable digital twin kunt u digital twin-modellen gebruiken gedurende de gehele levenscyclus van het product.

Verbind de echte en virtuele wereld

Om de prestaties, duurzaamheid en kostenefficiëntie te maximaliseren, moeten producten en processen zich kunnen aanpassen aan hun omgeving en veranderingen in de bedrijfsomstandigheden. Verkrijg nauwkeurige inzichten in realtime door echte systemen te koppelen aan virtuele representaties door middel van snelle simulatiemodellen.

Een uitvoerbare digital twin bouwen

Gedetailleerde digital twin-modellen zijn ontwikkeld om gedrag uit de praktijk na te bootsen en verpakt als zelfstandige modellen met behulp van realtime methoden zoals gereduceerde ordermodellering (ROM) en kunstmatige intelligentie (AI).

Hoe werkt dat?

Naadloze integratie van echte en virtuele werelden wordt mogelijk gemaakt via het Siemens Xcelerator-platform, dat software, hardware en services combineert. Lees meer over de uitvoerbare digital twin packaging, de implementatie en de operationele mogelijkheden.

Select...

Simulatie van systemen met meerdere domeinen

Maximaliseer het investeringsrendement door gedurende de hele levenscyclus gebruik te maken van de digital twin van uw thermovloeistof- of mechatronische systemen. U kunt het model dat in de ontwerpfase is gebouwd, hergebruiken als een uitvoerbare digital twin ter ondersteuning van de inkoop, inbedrijfstelling en exploitatie.

Voer een op kosten gebaseerde ontwerpoptimalisatie uit om zowel de kapitaal- als de operationele uitgaven te minimaliseren en de inkoopactiviteiten te ondersteunen. Verbind de digital twin van uw systeem met een virtuele programmeerbare logische controller om hun interacties in een veilige virtuele omgeving te verifiëren voordat het systeem wordt gebouwd. Tot slot kunt u, door de uitvoerbare digital twin via industrieel IoT aan te sluiten op de echte systeemsensoren en -controllers, de informatie waarover de operators beschikken vergroten om de efficiëntie en veiligheid van de systeemoperaties te maximaliseren.

Lees meer over de simulatie van mechatronische systemen

Lees meer over simulatie van thermovloeistofsystemen

Blog: De virtuele wereld verbinden met de echte wereld

An engineer presenting the Simcenter Amesim software workflow.
An engineer working on a laptop with a structural design analysis model of an aircraft displayed on the screen.

Virtuele detectie op basis van eindige elementen

Simcenter 3D ondersteunt de creatie van Smart Virtual Sensors op basis van structurele analyses. Er zijn gevallen waarin fysieke sensoren niet kunnen worden gebruikt om kritieke locaties te meten. Dit is waar de Simcenter 3D Smart Virtual Sensing-technologie uitblinkt. Het is specifiek ontworpen om de beperkingen van traditionele detectiemethoden te overwinnen. Door de beperkte fysieke metingen te combineren met een eindige elementenmodel (FEM) met beperkte orde, worden virtuele sensoren gecreëerd die inzichten bieden die veel verder gaan dan de traditionele methoden.

Lees meer over Simcenter 3D Smart Virtual Sensing

Lees meer over simulatie van structurele dynamica

Modellering voor beperkte bestellingen

Simcenter ondersteunt de creatie van een model van beperkte orde in een intuïtieve interface, dat de beste reductietechnieken in hun klasse biedt op het gebied van machinaal leren, lineaire algebra en statistiek.

Een ROM neemt weinig geheugen in beslag, is onafhankelijk van het gereedschap en kan in realtime worden gebruikt. Het kan worden gebruikt als een uitvoerbare digital twin in alle fasen van de levenscyclus van een product, waardoor betere beslissingen en verbeterde operationele uitmuntendheid mogelijk zijn.

Lees meer over Simcenter Reduced Order Modeling

Illustration of a person observing the product lifecycle's phases with the help of Simcenter Reduced Order Modeling (ROM).
Engineer using HEEDS for proprietary design space exploration functionality to efficiently find design concepts.

Procesautomatisering en parameteroptimalisatie

Versnel het uitvoerbare digital twin-ontwikkelingsproces door de ontwerpworkflows te automatiseren, de ontwerpruimte efficiënt te verkennen en de ontdekking van geoptimaliseerde oplossingen te vergemakkelijken. OPLET is de ideale aanvulling om een snel besluitvormingsproces en een holistische benadering van optimalisatie mogelijk te maken, waarbij rekening wordt gehouden met interacties tussen verschillende domeinen.

Gerelateerde bronnen

Meer informatie