Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Simcenter Hyperstudy?

Simcenter Hyperstudy is een multidisciplinair platform voor ontwerpverkenning en -optimalisatie dat ingenieurs in staat stelt de prestaties te maximaliseren en de robuustheid van producten te garanderen in een omgeving die neutraal is voor de oplosser.

Door gebruik te maken van geautomatiseerde workflows, geavanceerde wiskundige methoden en datamining kunnen teams navigeren in complexe ontwerpruimten, trends ontdekken, afwegingen uitvoeren en de betrouwbaarheid optimaliseren bij multifysische beperkingen.

Een schermafbeelding van een software-interface waarop een Pareto-grafiek wordt weergegeven die de gegevensanalyse visualiseert, waarbij de bijdrage van verschillende factoren, zoals demping en amplitude, wordt weergegeven.

Versnel de verkenning van ontwerpen op grote schaal

Evalueer honderden ontwerpalternatieven automatisch met behulp van DOE- en sweep-onderzoeken. Identificeer vroegtijdig parameters met een grote impact en comprimeer engineeringscycli zonder ook maar één regel code te schrijven.

Optimaliseer alle natuurkundige systemen tegelijk

Voer multidisciplinaire optimalisaties uit voor structurele, thermische, CFD- en elektromagnetische domeinen in één uniform onderzoek. Bereik evenwichtige prestaties in de praktijk bij alle technische beperkingen.

Bouw robuuste, betrouwbare producten volgens ontwerp

Kwantificeer de impact van variabiliteit en operationele onzekerheid met behulp van stochastische en betrouwbaarheidsanalyses. Lever ontwerpen die consistent presteren, van prototype tot productie.

Uitgelichte mogelijkheden

Multidisciplinaire optimalisatie

Simcenter Hyperstudy biedt beproefde DOE-methoden zoals Full Factorial, Latin Hypercube, Hammersley-sampling en meer om ontwerpruimten te verkennen en invloedrijke variabelen te identificeren in structurele, elektromagnetische, CFD-, thermische en multibodydynamische disciplines. Uitwisselbare pasmodellen tussen experts maken multidisciplinair onderzoek mogelijk, waardoor er minder simulatieruns nodig zijn om tot een optimaal ontwerp te komen.

Een software-interface toont meerdere hulpmiddelen voor gegevensanalyse, waaronder invoerschuifregelaars, uitvoervoorspellingen, een parallelle coördinatengrafiek met rode en blauwe lijnen en een spreidingsplot van hoogte versus diameter.

Optimalisatie voor meerdere doelstellingen met geavanceerde algoritmen

Simcenter Hyperstudy levert een volledige reeks optimalisatiealgoritmen voor problemen met één of meerdere doelstellingen met continue, discrete of gemengde variabelen. Definieer concurrerende doelstellingen in verschillende disciplines en convergeer automatisch naar Pareto-optimale oplossingen die prestaties, massa en kosten in evenwicht houden binnen één enkele, uniforme optimalisatieworkflow.

Een software-interface geeft meerdere datavisualisaties weer: een parallelle coördinatengrafiek met groene lijnen, twee spreidingsgrafieken die de hoogte versus de diameter weergeven en een tabel met mogelijke omstandigheden.

Stochastische analyse en op betrouwbaarheid gebaseerd ontwerp

Houd rekening met de variabiliteit in de praktijk in productietoleranties en bedrijfsbelastingen met behulp van probabilistische stochastische studies. Simcenter Hyperstudy propageert de onzekerheid van de input via simulatiemodellen om statistische outputverdelingen te verkrijgen. Identificeer storingsrisico's, streef naar de prestatieniveaus van Six Sigma en lever ontwerpen die robuust zijn onder alle bedrijfsomstandigheden.

Een software-interface toont een histogram van de diameterverdeling, een tabel met ontwerpparameters en een betrouwbaarheidsplot dat de waarschijnlijkheid van de totale kosten weergeeft.

Intuïtieve workflow, gegevensgeneratie en -mining

Simcenter Hyperstudy stroomlijnt het studieproces door middel van een begeleide, stapsgewijze workflow, waarbij runs worden beheerd en resultaten worden geëxtraheerd, inclusief ondersteuning voor oplossingen voor meerdere uitvoeringen en HPC-integratie. Er worden intelligente ontwerpvarianten gemaakt, terwijl de mogelijkheden voor datamining en nabewerking ingenieurs helpen om complexe ontwerpproblemen te begrijpen. Rapporten en archieven vereenvoudigen de verkenning van grote ontwerpdatasets.

Een software-interface met het tabblad „Uitvoering op afstand” met opties voor het beheren van oplossers en taken, en een paneel voor „Servers beheren” onder Altair Access, waarin de HPC-voorkeuren worden weergegeven.