Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Simcenter Electromagnetics Simulation

Simcenter E-Machine Design

Simcenter E-machine Design simuleert verschillende motortypes, waaronder borstelloze PM-motoren, inductiemotoren, geschakelde reluctantiemotoren en axiale fluxmotoren.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe je dit product kunt kopen in
Land wijzigen

Bel ons op

Een paar ingenieurs bekijken de Simcenter E-Machine Design-software op een scherm.

Waarom Simcenter E-Machine Design?

Simcenter E-Machine Design stelt u in staat om snel ontwerpen voor elektrische machines te ontwikkelen via de gebruikersinterface op basis van sjablonen, waardoor de ontwikkelingstijd en -kosten worden verkort.

Modelleer de complexiteit — afgestemde nauwkeurigheid waar nodigSimcenter E-Machine Design is de enige software waarmee u kunt kiezen uit analytische EMAG-, gekalibreerde analytische EMAG- of Finite Element-methode [FEM] EMAG-experimenten; dankzij deze veelzijdigheid kunt u de nauwkeurigheid en het tijdstip van de verzameling van uw prestatiegegevens afstemmen op de juiste fase van het ontwerp.

Werk sneller — met kant-en-klare sjablonenMaak een FEM-expert overbodig en maak het ingewikkelde proces van het opstellen van een model, het verfijnen van de mazen, het definiëren van het gewenste experiment en het beoordelen ervan overbodig. Gebruik in plaats daarvan onze op sjablonen gebaseerde software om een breed scala aan experimenten automatisch uit te voeren.

Initieer uw idee, definieer het duidelijk en bekijk snel de prestaties, zodat u minder afhankelijk bent van meerdere fysieke prototypes.

Ontdek de mogelijkheden — uitgebreide oplossingHet enige product op de markt dat een uitgebreide oplossing biedt voor het beoordelen van de prestaties van machines onder „bedrijfsomstandigheden”. U kunt potentiële storingen vermijden door vanaf het begin automatische, gekoppelde magneto-thermische effecten te gebruiken. Er wordt geen gegevensbestand of geometrie uitgewisseld om tot de koppeling te komen, waardoor mogelijke gebruikersfouten worden voorkomen.

Dit is de enige tool voor machineontwerp die geparametriseerde sjablonen en modelleermogelijkheden biedt voor zowel radiale als axiale fluxmachines.

Bovendien sluit E-Machine Design naadloos aan op optimalisatie of ontwerpverkenning met het Simcenter HEEDS-product met een specifiek aangewezen portaal.

Blijf geïntegreerd — met Simcenter XceleratorOm een hoogwaardige elektrische auto te maken die zowel efficiënt als stil is, is een team van ingenieurs nodig dat werkt aan de motor en de behuizing, de transmissie en meer om de volledige NVH-prestaties van het voertuig te begrijpen. Simcenter-tools kunnen al deze functies simuleren en dankzij hun eigen bestandsindelingen zijn updates van het ontwerp beschikbaar voor alle ingenieurs, zodat iedereen altijd aan de nieuwste bestanden werkt.

Versnel, innoveer en optimaliseer het ontwerpproces van uw elektrische machine

Simcenter E-Machine Design is een nieuw product dat is gebouwd op de schouders van reuzen, omdat het het beste van Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve en Simcenter MAGNET gebruikt om experimenten met elektrische machines na te bootsen.

Mogelijkheden voor het ontwerpen van Simcenter E-Machine