Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Download de productbrochure hier

Meer informatie over de functies en mogelijkheden van dit product.

Waarom IE FC 180 2X2 RJ45-stekker SMART?

Deze metalen connector met standaardinterface, met een stopcontact van 180 graden, is geschikt voor 2x2 industriële Ethernet-kabels, met een transmissiesnelheid van 10/100 Mbit/s. De connector maakt een snelle installatie in drie stappen mogelijk. De roestvrijstalen veer zorgt voor een snelle en betrouwbare verbinding ter plaatse. Het bekabelingsontwerp is foutbestendig en voorzien van kleurmarkeringen en observatiegaten op de aansluitklemmen om bedradingsfouten effectief te voorkomen.

Uitgelichte mogelijkheden

Volledig metalen behuizing

De volledig metalen behuizing is bestand tegen elektromagnetische interferentie, wat zorgt voor een vlottere communicatie.

ie-fc-180-2x2-rj45-stekker, smart-volledig metalen behuizing, promo-640x480

Vergulde pinnen

Om de contactweerstand tijdens de verbinding effectief te verminderen en de geleidbaarheid te verbeteren, bedekt een laag vergulding het oppervlak van elke pen van puur koper.

ie-fc-180-2x2-rj45-stekker, smart-vergulde pins-promo-640x480

Aan de slag