Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN is een compacte blok-I/O met PROFINET-aansluiting met beschermingsgraad IP65/IP67 voor installatie zonder kast, rechtstreeks op de machine. De gespecialiseerde en volledig afgedichte behuizing van zink onder druk garandeert u ideale bescherming, zelfs in uitdagende omgevingsomstandigheden en temperaturen van -40 tot +60 °C. De behuizing is mechanisch zeer robuust en bestand tegen trillingen, stof, olie of vocht, en dus ook geschikt voor gebruik buitenshuis. Dankzij de ATEX-goedkeuring kan de ET 200eco PN ook worden gebruikt in gevaarlijke gebieden tot zone 2.

Belangrijkste voordelen

Zorg voor flexibiliteit

SIMATIC ET 200eco PN biedt flexibele configuratie en eenvoudige installatie. Geïntegreerde switch met twee poorten maakt integratie van lijntopologie mogelijk. M12-L-connectoren vereenvoudigen de stroomvoorziening met een hogere stroomcapaciteit en een groter kabelbereik.

Zorg voor flexibiliteit

SIMATIC ET 200eco PN is bijzonder compact. Dankzij de praktische behuizingsvorm kunnen de apparaten frontaal worden gemonteerd of 90 graden naar de zijkant worden gedraaid voor een optimaal gebruik van de ruimte.

Zorg voor flexibiliteit

De zinken behuizing in IP65/67 en IP69K is geschikt voor gebruik onder uitdagende omgevingsomstandigheden en temperaturen van -40 °C tot +60 °C. De maximale weerstand tegen trillingen, stof, olie en vocht zorgt voor een lange levensduur.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Overzicht van de nieuwe functies van de SIMATIC ET 200eco PN