Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom de SIMATIC S7-1500?

Met de SIMATIC S7-1500-controller kunt u de meest geavanceerde machineontwerpen omzetten in realiteit dankzij de modulaire structuur van de controller, die betrouwbare ondersteuning biedt bij het doorlopen van de digitale transformatie.

De functionaliteit van de SIMATIC S7-1500 is volledig schaalbaar. Er zijn verschillende CPU-versies beschikbaar, elk in verschillende prestatieklassen. Er is een grote verscheidenheid aan signaalmodules voor invoer en uitvoer en technologiemodules voor speciale technologische functies, zoals tel- en communicatiemodules, beschikbaar voor centrale of gedistribueerde configuraties en interfaces met de machine of installatie. Het SIMATIC S7-1500-systeem is goedgekeurd voor beschermingsgraad IP20 en is bedoeld voor installatie in een schakelkast.

Belangrijkste voordelen

Maximaliseer de prestaties

SIMATIC is ontworpen voor hoogwaardige automatisering, snelle verwerking, geïntegreerde bewegingsbesturing en gestroomlijnde engineering. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en geoptimaliseerde machineprestaties voor verschillende toepassingen.

Flexibel uitbreiden

De modulariteit van de SIMATIC S7-1500 is een belangrijk aspect, waardoor gebruikers zeer aangepaste en schaalbare automatiseringsoplossingen kunnen bouwen, zoals CPU's, voedingen, signaalmodules, technologiemodules en communicatiemodules.

Maak uw oplossingen toekomstbestendig

De SIMATIC S7-1500 is met zijn prestaties in virtuele uitvoering een krachtig en toekomstbestendig automatiseringsplatform met gestandaardiseerde OPC UA-communicatie voor digitalisering. EcoTech van Siemens Het profiel beantwoordt aan toekomstige duurzaamheidseisen.

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Ontdek de bronnen

Overzicht van het product en informatie

Downloaden | Overzicht van het product

Catalogus ST 70 | Producten voor TIA — SIMATIC

Handleidingen | SIMATIC S7-1500 en SIMATIC ET 200MP I/O-systeem

Specificaties van de aanbesteding | SIMATIC S7-1500

Afbeeldingen, afbeeldingen, CAx-gegevens

Beeldbank | Productfoto's en maattekeningen SIMATIC S7-1500

CAx Downloadbeheerder | CAx-gegevens