Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

LAATSTE UITGAVE

WinCC V8.2: Ontdek wat er nieuw is

Transformeer de SCADA-activiteiten met SIMATIC WinCC V8.2, waarbij AI-paraatheid, cyberbeveiliging, connectiviteit en moderne engineering worden gecombineerd.

Wat is er nieuw?

WinCC V8.2 biedt connectiviteit die geschikt is voor AI, naadloze IT/OT-integratie, robuuste beveiliging, moderne webtechnologieën en gestroomlijnde technische workflows. De hoogtepunten hieronder tonen enkele van de vele verbeteringen en nieuwe mogelijkheden die beschikbaar zijn in WinCC V8.2.

Scripting

Breid de automatiseringsmogelijkheden uit met de toevoeging van JavaScript voor wereldwijde acties naast de bestaande scripttalen ANSI-C en VBS.

  • Parallelle scriptuitvoering voor betere prestaties
  • Volledige toegang tot tags, alarmen en objecten die tags registreren
  • Smart Assistance Editor met IntelliSense, syntaxiscontrole en automatische aanvulling

paraatheid voor AI

Maak gebruik van AI-paraatheid met een MCP-server die veilige toegang biedt tot operationele en technische gegevens via REST API's.

  • Toegang tot runtime-gegevens, waaronder tags, archieven en alarmen
  • Lees de toegang tot technische en configuratiegegevens
  • Intelligente bediening en analytische ondersteuning door middel van natuurlijke taal

IT/OT-integratie

Maak een brug tussen operationele technologie en informatietechnologie door middel van verbeterde connectiviteit en aanvullende communicatiestandaarden.

  • Nieuwe communicatiekanalen, zoals BACnet voor de integratie van gebouwautomatisering
  • MQTT-publicatie en -abonnement, samen met de Unified Namespace-architecturen (UNS)
  • Redundantie voor communicatiekanalen zoals OPC UA, Modbus TCP

Standaardisatie

Standaardiseer modulaire automatiseringstechniek met ondersteuning voor gevestigde industriestandaarden en herbruikbare concepten.

  • Ontworpen voor standaardisatie met integratie tussen verschillende leveranciers, objectgeoriënteerde engineering, herbruikbare bibliotheken, dynamische SVG's en meer
  • Ondersteuning voor Module Type Package (MTP)
  • Ondersteuning voor de SIMATIC Control Function Library (CFL)

WebUX

Maak flexibele en schaalbare visualisatie op basis van HTML5 mogelijk met naadloze browsertoegang tot WinCC-toepassingen op verschillende apparaten. Een gecentraliseerde, intuïtieve bijbehorende app stroomlijnt de toegang tot meerdere WinCC-systemen.

  • Adaptief ontwerp met schermschaling voor desktops, tablets en smartphones
  • Automatische detectie van de afmetingen van het cliëntscherm voor een optimale visualisatie
  • Ondersteuning voor scenario's voor taakverdeling en redundantie

CYBERBEVEILIGING

Versterk de systeembeveiliging met verbeterde mogelijkheden voor certificaatbeheer, toegangscontrole en gebruikersbeheer, voortbouwend op een IEC 62443-gecertificeerde basis.

  • Ondersteuning voor Certificate Management Protocol (CMP)
  • Ondersteuning voor User Management Component (UMC)
  • Voorbereid op toekomstige beveiligingsnormen