Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Industriële activiteiten voor machines, lijnen en installaties

Eenvoudig te leren, eenvoudig te gebruiken, eenvoudig te bedienen: SIMATIC WinCC Unified biedt u de nieuwste technologie, allemaal verpakt in een toekomstbestendig HMI- en SCADA-platform. Ontdek een nieuw niveau van industriële activiteiten, van bediening en besturing via een paneel tot aan de rand, tot bediening en besturing op een pc.

SIMATIC WinCC Unified

Profiteer van alle voordelen van geavanceerde industriële activiteiten met een systeem dat aan alle visualisatievereisten voldoet:

  • Naadloze integratie van hardware en software
    Breng visualisatieprestaties naar verschillende platforms, van op panelen gebaseerde HMI- en SCADA-systemen tot edge- en PC-gebaseerde HMI- en SCADA-systemen.
  • Geoptimaliseerde transparantie van machines
    Complexe machines efficiënt bedienen en de uitvaltijd aanzienlijk verminderen.
  • Eenvoudige standaardisatie
    Bespaar tijd en verminder technische risico's, evenals opleidings- en onderhoudskosten met een consistent bedieningsconcept.
  • Flexibele uitbreidingen en openheid voor individuele oplossingen
    Realiseer HMI- en SCADA-oplossingen op maat voor elke branche of integreer aangepaste besturingen naadloos.
  • Integratieplatform
    Gegevens uit de productie koppelen aan de IT-wereld via de open en gestandaardiseerde interfaces.
simatic-wincc-unified-system-1024x720

Belangrijkste voordelen

Zorg voor ongeëvenaarde schaalbaarheid

SIMATIC WinCC Unified is ontworpen om overal en altijd op verschillende platforms en omgevingen te worden gebruikt en biedt een breed scala aan opties voor flexibele gegevensintegratie, branchespecifieke vereisten en gebruikersspecifieke toepassingen.

Veel mogelijkheden, één raamwerk

Met WinCC Unified kunt u uw bestaande HMI-oplossing moderniseren en visualisatie en bediening op machineniveau naar een hoger niveau tillen. Profiteer van verbeterde bruikbaarheid, schaalbare engineering en een systeem dat klaar is voor de toekomst dat is ontworpen om zowel de huidige vereisten als nieuwe machineconcepten te ondersteunen.

Werkt overal en altijd

Zorg voor optimale bruikbaarheid en homogene gebruikersinterfaces, ongeacht het apparaat, dankzij technologieën zoals HTML5, SVG en JavaScript - ook via beveiligde toegang met behulp van onderhoudsvrije webclients.

Naast intuïtieve bedieningsconcepten waarbij gebruik wordt gemaakt van multi-touch-gebaren met bediening met twee handen van machines of verbeterd zoomen, pannen en opruimen, is een modern ontwerp het visitekaartje van uw bedrijf en een doorslaggevende meerwaarde om door unieke verkoopvoorstellen te zegevieren in de zware concurrentie.

Standaardisatie vermindert de complexiteit

Gestandaardiseerde HMI-oplossingen besparen tijd bij de engineering en verminderen het risico op fouten en de onderhoudskosten voor HMI-beheer. De operationele efficiëntie wordt verhoogd en de trainingstijden worden verkort.

Gebruik de kant-en-klare bibliotheken zoals Industry Library of de Control Function Library (CFL) om de visualisatie en besturing van processen te standaardiseren, of maak gebruik van de voordelen van modulaire productie met Verpakking van het moduletype (MTP).

Hoge mate van openheid

Ontwikkel eenvoudig, snel en precies op maat gemaakte oplossingen op basis van uw behoeften en vereisten. Voor maximale flexibiliteit biedt het TIA Portal een Openness API en de „SivarC” optie om de technische inspanningen aanzienlijk te verminderen door middel van geautomatiseerde opwekking.

Een runtime-API biedt volledige lees-/schrijftoegang tot het WinCC Unified Object Model en RT-gegevens via standaard programmeertalen. Hierdoor kan de RT-functionaliteit eenvoudig worden uitgebreid door webtools, controllers of uw eigen toepassingen rechtstreeks in de gebruikersinterface te integreren, waardoor u niet hoeft te schakelen tussen verschillende tools.

Integratieplatform

Maak rechtstreeks verbinding met de SIMATIC S7-controller, breng native connectiviteit tot stand met systemen van andere fabrikanten (bijv. Modbus, Allen Bradley) of gebruik de gestandaardiseerde OPC UA-interface voor de uitwisseling van automatiseringsgegevens met IT-systemen via gestandaardiseerde interfaces. Daarnaast kunnen gegevens ook worden uitgewisseld met MQTT-makelaars of toegang krijgen tot online of historische gegevens via de GraphQL-interface.

Ontdek producten met SIMATIC WinCC Unified

Select...

Ontdek hoe anderen SIMATIC WinCC Unified gebruiken

Veelgestelde vragen