Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Modulaire productie

Pas u efficiënt aan nieuwe vereisten aan door gebruik te maken van de voordelen van modulaire productie met Module Type Package (MTP).

Waarom modulaire productie met Module Type Package (MTP)?

Omdat modulaire automatisering met zelfvoorzienende, in de fabriek geteste modules tal van voordelen biedt: ze stellen bedrijven in staat flexibeler te handelen, sneller te reageren op individuele behoeften van klanten en componenten en modules te herschikken of opnieuw te configureren. Met MTP kunt u gewoon aansluiten en produceren zonder de basisstructuur van uw systeem te wijzigen, processen te herprogrammeren of drivers te installeren.

Belangrijkste voordelen

50% Verkort de time‑to-market

Met MTP kan de time‑to-market bij modulaire productie met wel 50% worden verkort: Geprefabriceerde modules kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in het procesbesturingssysteem en kunnen moeiteloos worden geschaald, waardoor de totale ontwikkelingstijd van het product wordt verkort.

70% Verminder de technische inspanningen

MTP vermindert de technische inspanningen voor het bouwen van procesinstallaties met wel 70%: gebruikers kunnen onafhankelijk een proof of concept uitvoeren, het systeem aanpassen aan hun processen en modules verbinden met verschillende PLC's, HMIS/SCADA's of DCS's.

80% De flexibiliteit vergroten

Modularisatie verhoogt uw flexibiliteit aanzienlijk met wel 80%: modulaire eenheden kunnen worden hergebruikt of eenvoudig worden vervangen zonder extra technische inspanningen. Bovendien bent u met MTP niet gebonden aan machines van specifieke fabrikanten.

MTP maakt open, modulaire procesautomatisering mogelijk

Ervaar plug & produce op zijn best met modulaire productie op basis van de NAMUR NE 148.

Notebook met SIMATIC MTP Studio met TIA Portal-projectgegevens, procesdiagrammen en PEA-moduleconfiguraties voor het maken en valideren van MTP-bestanden.

OEM/Modullaag

TIA Portal en SIMATIC MTP Studio maakt de creatie en visuele validatie van PEA's mogelijk op basis van TIA Portal-projecten met STEP 7 en WinCC Unified. Procesbesturing standaardiseren met de Control (CFL) of Proces (PFL) Functiebibliotheek.

Machine-integratie en -orkestratie met MTP

Systeemintegrator/procesorkestratielaag

Orkestreer uw processen met SIMATIC MTP-integrator voor WinCC Unified voor lijnintegratie en SCADA-toezicht of voor het gebruik van de procesbesturingssystemen SIMATIC PCS neo voor DCS-oplossingen.

Close-up van een gezicht met een bril met informatie over planten

Technische software voor de hele levenscyclus

De COMOS softwareoplossing integreert alle processequenties gedurende de hele levenscyclus volledig. Dit betekent dat het gebruik van modulaire engineering de over- en onderengineering drastisch kan verminderen.

Industriële installatie met digitale overlay en een persoon die de grafieken van procesgegevens analyseert, weergegeven in zijn bril.

Digitale toepassingen en diensten

Benut het verborgen potentieel van uw engineering-, proces-, diagnose- en eventgegevens met onze toepassingen en digitale diensten om uptime te garanderen, processen te verbeteren en activiteiten te beheren.

512F4BBD-012A-4D12-92FB-B795BBD14086-UC-clusterstandaardisatie-oplossing-machine-engineering-frame-broad-1920x1080

Plug & Produce met MTP

MTP-pakketten met geïntegreerde procesafbeeldingen kunnen worden geïmporteerd en georkestreerd in lijnsupervisie of procesbesturingssystemen op een hoger niveau, zoals SIMATIC PCS neo en SIMATIC WinCC Unified. Bekijk videolinks in de tekst.

uitbreiding van de fabriek met modulaire engineering - 1.280 x 720

Snelle modulaire fabrieksuitbreiding op basis van MTP

Met COMOS, TIA Portal en SIMIT levert de module/installatiebouwer een vooraf geteste, volledig geautomatiseerde en uitvoerbare module aan de exploitant van de installatie. Dit zorgt voor een snellere inbedrijfstelling en een foutloze inbedrijfstelling op de locatie van de klant.

Ontdek hoe anderen het Module Type Package (MTP) gebruiken

Siemens stimuleert de modulaire productie in het Smart Automation Test Lab in Karlsruhe, samen met partners zoals Merck KGaA en machinefabrikant GEA. Hun gezamenlijke doel: van MTP de industriestandaard maken voor communicatie tussen machineplatforms.

Merck stelt modulaire installaties op de proef

Merck KGaA vertrouwt op snelle batchwijzigingen om in te spelen op marktomstandigheden en gebruikt modularisatie om zijn fabrieken flexibel te upgraden, zoals bewezen in een gezamenlijk proefproject met Siemens gericht op modulaire automatisering.

Ons antwoord op Industrie 4.0 is modularisatie.
Christian Schäfer, Hoofd van het team voor automatiseringstechnologie, Merck KGaA

GEA en Siemens: Procesexpertise altijd inbegrepen

GEA Group AG heeft het Module Type Package (MTP) geïmplementeerd op de locatie in Oelde om de communicatie tussen procesmodules te standaardiseren. Modulaire productie omvat gestandaardiseerde, vooraf geautomatiseerde modules met de juiste intelligentie, die eenvoudige toevoeging of herschikking mogelijk maken. We laten zien hoe Siemens branchebrede gestandaardiseerde machine-integratie mogelijk maakt en nieuwe mogelijkheden voor efficiëntie en schaalbaarheid ontsluit - ondersteund door de Siemens Industrial Copilots voor machinebouwers, maar ook door MTP-Studio, SIMIT, Digital Twin en aanvullende oplossingen voor exploitanten van fabrieken. Aan de hand van de GEA Separator als voorbeeld laten we zien hoe dit integratieprincipe werkt in CPG en naadloos kan worden overgedragen naar andere industrieën.

Eindklanten profiteren van zowel meer flexibiliteit als een aanzienlijke vermindering van tijd en kosten die worden besteed aan engineering en inbedrijfstelling of aan productie- of procesaanpassingen.
Uwe Boerner, Siemens Global Accountmanager voor GEA, Siemens AG

Masco Group Automation | Voor het eerst goed: normen verhogen de efficiëntie, kwaliteit en flexibiliteit

De Italiaanse OEM in de farmaceutische, biotechnologische en biowetenschappen moest de time-to-market verkorten, de engineering standaardiseren en zorgen voor een naadloze integratie van modulaire skids. Masco implementeerde WinCC Unified met MTP, TIA Portal en digitale tweelingsimulatie via SIMIT.

Belangrijkste resultaten:

  • De time-to-market en technische specialisten zijn beide met 20% verminderd.
  • 100% flexibiliteit en compatibiliteit in 8.000 eenheden.
  • Plug-and-produce-integratie in elke SCADA- of DCS-omgeving.
MTP vereenvoudigt de integratie met systemen van een hoger niveau, waardoor werk op PEA-niveau in POL kan worden hergebruikt. Dit verlaagt de kosten, bespaart tijd en vermindert het aantal fouten, waardoor MGA een sterke voorsprong heeft op traditionele concurrenten.
Saverio Mottana, CEO van Masco Group Automation, Masco Group Automation