Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom PM-CONTROL?

In de huidige productiewereld is efficiëntie de sleutel tot succes. Kies PM‑CONTROL om uw productieprocessen te optimaliseren, risico's te minimaliseren en een constant hoge productkwaliteit te garanderen. Voldoe eenvoudig aan wettelijke vereisten, zoals elektronische handtekeningen, versiebeheer van recepten en audittrajecten. PM‑CONTROL is de intelligente beslissing voor een veiligere en efficiëntere productie.

Overzicht van de PM-CONTROL-besturing voor het weergeven en bewerken van recepten in de Audit Trails-weergave.

Configuratie in plaats van programmeren: snel en eenvoudig

Of het nu gaat om engineering, het maken van recepten of het beheren van opdrachten tijdens de runtime — u kunt alles intuïtief configureren via gebruiksvriendelijke interfaces. Krachtige wizards helpen u om complexe taken onder de knie te krijgen.

Naadloze HMI-integratie

Krachtige bedieningselementen kunnen naadloos in uw HMI-interface worden geïntegreerd. Dankzij uitgebreide ontwerpopties passen ze zich volledig aan uw UI-concept aan, waardoor een functioneel, consistent ontwerp ontstaat.

Schaalbare server-backend

PM‑CONTROL wordt ondersteund door een schaalbare serverarchitectuur en groeit mee met uw vereisten — of het nu gaat om een systeem voor één of meerdere gebruikers. Krachtige interfaces zorgen voor een naadloze integratie in planningssystemen.

Uitgelichte mogelijkheden

Receptbeheer

PM‑CONTROL biedt flexibel receptenbeheer dat naadloos is geïntegreerd in WinCC. De instelpunten van de productie worden op een gecontroleerde manier overgedragen naar aangesloten HMI-systemen, zelfs bij complexe recepten en meerdere doelen. Het geïntegreerde audittraject, de elektronische handtekeningen en het automatische versiebeheer maken PM‑CONTROL ideaal voor de gereguleerde sector.

Overzicht van de parameters van een recept, inclusief de parameterwaarden voor elke stap.

Stappen voor het recept

PM‑CONTROL maakt een gedetailleerde definitie mogelijk van receptstappen om complexe productieprocessen nauwkeurig te beheersen. Elke stap omvat specifieke parameters, instelpunten, acties en wachttijden. De volgorde en afhankelijkheden van de stappen kunnen flexibel worden geconfigureerd.

Overzicht van de receptstappen in PM‑CONTROL

Planning van productieorders

Productieorders worden via gestandaardiseerde interfaces overgedragen van uw planning naar de flexibele orderplanning van PM‑CONTROL. Als alternatief kunnen orders volledig autonoom worden gepland en uitgevoerd in het SCADA-systeem — u behoudt de volledige controle, ongeacht de beschikbaarheid van MES en ERP. Het geïntegreerde planningsoverzicht biedt een uitgebreid overzicht rechtstreeks in uw HMI.

Planningsoverzicht van PM-CONTROL-orders in meerdere productie-eenheden.

Modulair uitbreidbaar

Om gedurende het hele productieproces aan de kwaliteitsnormen te voldoen, kan PM‑CONTROL het beheer van instelpunten aanvullen met de batchgewijze registratie van de werkelijke waarden van de productie. Het modulaire systeemconcept rond een open, centraal dataplatform biedt de nodige speelruimte voor toekomstige uitbreidingen.

De afbeelding toont het gecombineerde gebruik van PM‑CONTROL en PM‑QUALITY in een gedistribueerd systeem.

Open en veilig

Gebruik PM‑CONTROL als intelligent dataplatform om verbinding te maken met externe systemen via REST API, OPC UA of MQTT. Deze maken een flexibele integratie in MES- of ERP-systemen mogelijk en maken bijvoorbeeld de creatie van productieorders en recepten mogelijk. Dit zorgt voor naadloze communicatie van begin tot eind met geautomatiseerde workflows.

De afbeelding toont veilige communicatie tussen de componenten van PM‑CONTROL en SIMATIC WinCC.

Ontdek hoe anderen PM‑CONTROL gebruiken

Select...

PM‑CONTROL in de farmaceutische industrie

PM‑CONTROL is het ideale instrument voor de gereguleerde sector: dankzij geïntegreerde functies voor versiebeheer, enkele of dubbele elektronische handtekeningen en audittrail worden wijzigingen in recepten en bestellingen naadloos geregistreerd — in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Zo behoudt u de volledige controle over uw batches en recepten.

Rijen kleine amberkleurige glazen injectieflacons met blauwe doppen, gerangschikt in een monsterbakje voor laboratoria.

Veelgestelde vragen