Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom PM-LOGON?

PM-LOGON is een aanvulling op handmatig inloggen met het eenvoudige en veilige gebruik van de bedrijfsidentiteitskaart. Dit bespaart tijd, minimaliseert fouten tijdens de registratie en zorgt voor volledige traceerbaarheid — precies waar het belangrijk is.

Het gebruik van de bedrijfsidentiteitskaart maakt zelfs complexe wachtwoordregels beheersbaar in het kader van verhoogde beveiligingsvereisten, ook met tweefactorauthenticatie met behulp van een pincode.

De afbeelding toont het zelfbedieningsportaal van PM‑LOGON. Er zijn verschillende RFID-aanmeldingsopties geconfigureerd voor een gebruiker.

Geoptimaliseerde en snellere toegang tot het systeem

Met PM-LOGON kunnen gebruikers snel en eenvoudig inloggen met RFID-tokens. Dit versnelt de toegang tot SIMATIC HMI-systemen aanzienlijk en vermindert de handmatige inspanning die nodig is om inloggegevens in te voeren.

Eén systeem voor iedereen — SIMATIC Logon en UMC gecombineerd

Met PM-LOGON worden Active Directory- en UMC-gebruikers samengevoegd in één enkele instantie — er is slechts een centrale PM‑LOGON-server nodig om beide omgevingen te kunnen gebruiken. Dit vereenvoudigt de werking van heterogene systeemomgevingen.

Portaal voor zelfbediening

Met de ingebouwde zelfbediening kunnen gebruikers hun eigen RFID-tokens, wachtwoorden en pincodes beheren — zonder hulp van een beheerder nodig te hebben. Dit vermindert de werkdruk op de IT-afdeling en vereenvoudigt het proces aanzienlijk.

Uitgelichte mogelijkheden

Inloggen via RFID — snel, veilig en gemakkelijk

Met PM-LOGON loggen operators in op SIMATIC HMI-systemen met hun RFID-token, bijvoorbeeld de identiteitskaart van het bedrijf. PM‑LOGON bepaalt automatisch de corresponderende gebruiker en maakt het mogelijk om een optionele pincode aan te vragen. Dit maakt het aanmeldingsproces sneller en veiliger, vooral in omgevingen waar veelvuldige gebruikerswisselingen op gedeelde terminals gebruikelijk zijn.

Pictogram om in te loggen via een RFID-lezer

Flexibel aanmeldingsbeheer

PM-LOGON integreert naadloos in bestaande IT-infrastructuren: de lokale Windows-gebruikersadministratie, Active Directory en UMC kunnen worden gebruikt als gebruikersdatabase. Voor heterogene systemen is de geïntegreerde PM-LOGON-repository beschikbaar. Bestaande toewijzingen van bedrijfsidentiteitskaarten kunnen eenvoudig worden geïmporteerd om administratieve tijd te besparen.

Systeemarchitectuur met verschillende WinCC-computers en RFID-lezers.

Centraal beheer: PM‑LOGON-server

De PM-LOGON-server bundelt een willekeurig aantal RFID-lezers en verbindt ze met meerdere doelsystemen tegelijk via vrij configureerbare aanmeldingstoewijzingen. PM‑LOGON Runtime-instanties kunnen zowel inloggegevens ontvangen als doorsturen. Dit betekent dat een login automatisch wordt overgedragen naar andere werkstations — vooral handig in complexe systemen met meerdere stations.

Systeemarchitectuur bestaande uit verschillende WinCC-computers en RFID-lezers die zijn aangesloten op de PM‑LOGON-server.

RFID-aanmelding rechtstreeks op het paneel

Met PM-LOGON kunnen gebruikers op basis van RFID rechtstreeks inloggen bij SIMATIC Comfort en Unified Comfort Panels. De inloggegevens worden veilig overgebracht naar het gebruikersbeheersysteem van het panel — zonder dat u handmatig een wachtwoord hoeft in te voeren op het apparaat. Dit betekent dat operators op gedecentraliseerde HMI-stations ook profiteren van snelle, veilige en gemakkelijke gebruikerswisselingen.

De afbeelding toont een paneel waarop een RFID-lezer is aangesloten, dat wordt gebruikt om in te loggen met een bedrijfsidentiteitskaart.

Moderne authenticatie met FIDO2

Naast het inloggen met RFID-tokens ondersteunt PM‑LOGON de FIDO2-standaard. Gebruik Windows Hello, uw mobiele apparaat of andere apparaten die compatibel zijn met FIDO voor wachtwoordvrije en gemakkelijke authenticatie op SIMATIC HMI-systemen, bijvoorbeeld door middel van vingerafdruk- of gezichtsherkenning. De installatie is snel en eenvoudig — zonder IT-inspanningen via het geïntegreerde zelfbedieningsportaal.

Veelgestelde vragen