Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
STARTERSPAKKET

SIMATIC S7‑1200 G2

De juiste keuze voor de meeste toepassingen
Een oplossing die voldoet aan de eisen van moderne machines

  • Verbeterde prestaties en schaalbaarheid — ondersteuning voor maximaal 31 apparaten in een PROFINET netwerk, waaronder HET, verhoogde rekenkracht, uitgebreid programma- en datageheugen, en een verminderde de totale breedte met ongeveer 25% vergeleken met de vorige S7‑1200-familie.
  • Hoogwaardige bewegingsbesturing — geïntegreerde bewegingsbesturingsfuncties; de controller maakt eenvoudige en gecoördineerde asbesturing evenals basiskinematica, ervoor zorgen hoge bewegingsprecisie.
  • Machineveiligheid — geïntegreerd veiligheidsfuncties en ingebouwd PROFIsafe-protocol voor communicatie met frequentieomvormers met Geïntegreerde veiligheid ondersteuning.
  • Geavanceerde diagnostiek — ingebouwd NFC biedt snelle toegang tot apparaat-, diagnose- en operationele gegevens via Mobiele apparaten voor Android/iOS, het verminderen van de uitvaltijd en het verhogen van de efficiëntie van de service.

Starterskit

(Catalogusnummer: PL2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214 FC controller, geïntegreerd 14 digitale ingangen, 10 digitale uitgangen,
300 kB programmageheugen en 750 kB datageheugen

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 Basic V21 software,
technisch hulpmiddel voor de ontwikkeling van programma's, waaronder Veiligheid functionaliteit

Prijs (netto)

710 EURO

De actie is geldig tot 30 september 2026 of zolang de voorraad strekt.

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor marketingdoeleinden en vormt geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek. We behouden ons het recht voor om exclusieve aanbiedingen te doen voor geselecteerde zakelijke klanten. De promotie is niet gericht op consumenten.

Siemens Sp.z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Warschau, Polen | Tel. +48 22 870 9000 | Rechtbank voor de hoofdstad Warschau, 14e handelsafdeling van het nationale gerechtsregister, KRS 0000031854, aandelenkapitaal: PLN 96.831.415,00 | Belastingnummer (NIP): 526‑03‑02‑870

De radar van het product

Productradar is de officiële tool van Siemens die het zoeken naar producten ondersteunt.