Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC WinCC Unified SIQENCE?

WinCC Unified SIQENCE maakt snelle, flexibele ISA‑88-batchautomatisering mogelijk op basis van de WinCC Unified PC Runtime. Gebruikers profiteren van de creatie van grafische recepten, batchbewaking tijdens de runtime, eenvoudige parameteraanpassingen en gedetailleerde rapportage — en dat alles in een moderne, webgebaseerde SCADA-omgeving. Dit vermindert de technische inspanningen, verbetert de consistentie, verkort de omschakelingen en zorgt voor hoogwaardige productie en batchuitvoering.

8e282f0f-ae7a-42bd-9e63-1f2f40a49084-SIQScreen2-1280x720

Belangrijkste voordelen

Minder technische inspanningen

Kant-en-klare functionaliteit op basis van een standaard en veelgebruikt technisch platform. Maakt snellere implementaties mogelijk zonder zware aanpassingen. Maakt het gemakkelijk om experts en servicepartners te vinden voor onderhoud en aanpassingen.

Produceer meer, flexibeler en sneller

Maak en optimaliseer eenvoudig recepten met behulp van intuïtieve tools voor slepen en neerzetten en de kennis van eindgebruikers. Introduceer snel nieuwe producten zonder PLC-programma's aan te passen, waardoor de time‑to-market aanzienlijk wordt verkort.

Eenvoudig te bedienen en te bedienen

Alle procesrelevante informatie is in één oogopslag beschikbaar, wat zorgt voor een correcte geautomatiseerde receptuitvoering en een consistente productkwaliteit. Optimaliseer de productiemiddelen met minder operators en minimale trainingsvereisten.

Uitgelichte mogelijkheden

Batchuitvoering op basis van PLC

Voer batchprocessen rechtstreeks uit op SIMATIC S7‑1500 PLC's voor maximale betrouwbaarheid en deterministische controle. De geïntegreerde TIA Portal-bibliotheek biedt gestandaardiseerde functieblokken en WinCC Unified faceplates, waardoor snelle engineering, consistent gedrag op verschillende machines en eenvoudig hergebruik van gevalideerde automatiseringscomponenten mogelijk zijn.

CFBBEE11-0510-4962-8DAA-3B27B167EDB5-SIQENG-bibliotheek, transparant, rechts, -1280 x 720

Efficiënte techniek

Ervaar een moderne, op HTML5 gebaseerde SCADA-omgeving, gerealiseerd met WinCC Unified Engineering. Gestandaardiseerde bibliotheken, herbruikbare frontplaten en consistente visualisatie stroomlijnen de projectconfiguratie, beperken de ontwikkeling op maat en zorgen voor een schaalbare, eenvoudig te onderhouden oplossing voor automatisering op procesmachineniveau en productiecellen.

407D6B5E-2D0D-48ED-BC60-58005F1060A7-SIQ-scherm, -1280 x 720

Recepteditor met slepen en neerzetten

Een innovatieve grafische recepteditor stelt gebruikers in staat om receptprocedures op te stellen en aan te passen, volledig via drag and drop. Recepten kunnen worden aangepast zonder het PLC-programma te wijzigen, waardoor updates sneller worden uitgevoerd, de technische inspanningen worden verminderd en de flexibiliteit wordt verbeterd bij de introductie van nieuwe producten of het optimaliseren van de productiesequenties.

869BFFC8-1B31-4F76-B14B-830CA9AA0A2A-SIQ receptverwerker -1280 x 720

Transparante monitoring van batches

Met de geïntegreerde webgebaseerde editor kunnen gebruikers eenvoudig productiebatches definiëren en de uitvoering in realtime visualiseren. De grafische batchmonitor geeft alle procesrelevante informatie en alarmen in één oogopslag weer, zodat operators de volledige controle kunnen behouden, statuswijzigingen gemakkelijk kunnen herkennen en snel kunnen reageren om een consistente productkwaliteit te garanderen tijdens batchbewerkingen.

C8E85B51-73C9-4F1C-B660-CC1AA72F95AE-SIQ batchbewaking -1280 x 720

Geïntegreerde batchrapportage

Genereer batchrapporten op basis van Excel waarin productiegegevens, uitgevoerde bewerkingen en parameterwaarden worden gedocumenteerd. Deze uitgebreide dossiers bieden duidelijk inzicht in de prestaties van batches, waardoor continue verbetering mogelijk is en de productiegegevens kunnen worden aangetoond.

27F854CF-6094-45EE-A00D-C7561694EC7E-SIQ batchrapport, transparant, rechts, -1280 x 720

Aanvullende bronnen en gerelateerde producten

Downloads

Catalogus | HMI-systemen/Industrial Computing

Ondersteuning

Softwarepakketten | SIMATIC IPC met SIMATIC WinCC Unified

TIA-documentatieportaal | SIMATIC WinCC Unified SEQUENTIE

SIE-portaal | SIMATIC WinCC Unified SEQUENTIE