Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering is uw efficiënte technische software voor het maken van visualisaties voor elke toepassing, van een individuele machine tot de hele installatie. Of u nu een panel-, Edge- of PC-gebaseerde HMI- of SCADA-toepassing wilt ontwikkelen, SIMATIC WinCC Unified Engineering biedt het TIA Portal-raamwerk dat een consistente, efficiënte en intuïtieve oplossing biedt voor alle automatiseringstaken, waaronder de visualisatie van machines, lijnen en installaties, inclusief uitgebreide functies voor simulatie en testen. Speciale bibliotheken en sjablonen helpen u om engineering te stroomlijnen en optimale bruikbaarheid te bieden.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Belangrijkste voordelen

597FAC07-73E6-446A-9F00-130FC01D3DA1-WINCC-unified-system-640x360

Profiteer van een moderne gebruikersinterface en technische efficiëntie

Moderne webtechnologieën bieden uitzonderlijke bruikbaarheid en aanpassingsvermogen voor een toekomstbestendige gebruikersinterface. Efficiënte engineering helpt u bij het creëren van een HMI- of SCADA-oplossing die optimaal inzetbaar is met minimale inspanning.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WINCC-Unified-System-Functieset-of-Controls-640x360

Complexiteit beheren door standaardisatie

Creëer een gestandaardiseerde HMI-oplossing met beproefde bibliotheken en sjablonen die technische tijd besparen, het risico op fouten verminderen, de onderhoudskosten verlagen, de operationele efficiëntie verhogen en de trainingstijden verkorten.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC-Unified-System-Functie-Automate-Engineering-640x360

Geniet van optimale openheid en connectiviteit

Automatiseer technische taken met TIA Portal Openness en maak automatisch uw visualisatie op basis van programmablokken en generatiesjablonen voor meerdere HMI-apparaten en PLC's in TIA Portal met SiVarc.

Uitgelichte mogelijkheden

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Naadloze schaalbaarheid en compatibiliteit

SIMATIC WinCC Unified Engineering ondersteunt alle toepassingen, van configuraties op panelen tot uitgebreide SCADA-oplossingen, en alle soorten en maten SIMATIC HMI-apparaten; het is ook compatibel met eerdere versies om de investeringszekerheid te garanderen.

Geïntegreerde tests en simulatie

Al uw HMI-projectelementen, opties en interacties kunnen worden getest in de geïntegreerde simulatieomgeving voor eenvoudige optimalisatie en probleemoplossing zonder dat u hardware hoeft aan te sluiten. Alle vereiste componenten (HMI, PLC's, enz.) kunnen worden gesimuleerd in TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Geïntegreerde ontwerpondersteuning

Creëer binnen enkele minuten moderne, intuïtieve HMI-ontwerpen met de gratis SIMATIC HMI Template Suite. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer stelt u in staat om aangepaste stijlen te realiseren, zelfs door samen te werken met UX-ontwerpers. Creëer, exporteer, importeer en onderhoud centraal door de gebruiker gedefinieerde stijlen op basis van de HMI-bibliotheek.

Uitbreidbaarheid op aanvraag

Met de WinCC Unified JS Connector kunt u de Visual Studio Code-ontwikkelomgeving gebruiken voor uw wereldwijde JavaScripts. Profiteer van volledige ondersteuning voor het WinCC Unified JavaScript-runtimemodel en technische codefragmenten. U kunt ook uw eigen bedieningselementen toevoegen aan uw SIMATIC WinCC Unified visualisatieoplossing met Custom Web Controls.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Gedistribueerde configuraties tot stand brengen

Met WinCC Unified Collaboration kunt u beelden en alarmen van de HMI-panelen of WinCC Unified-stations op PC in TIA Portal rechtstreeks naar de visualisatie sturen, wat een naadloze integratie en uniforme bruikbaarheid mogelijk maakt (bijvoorbeeld voor lijnvisualisatie). U hebt ook toegang tot WinCC Unified-beelden of gegevens van WinCC V8.

Ontdek hoe anderen WinCC Unified Engineering gebruiken

Veelgestelde vragen

Ontdek aanvullende bronnen en gerelateerde producten

Downloads

Catalogus | HMI-systemen/Industrial Computing

Downloaden | WinCC Unified: handleiding, installatie en updates

Witboek | Industrieel HMI-ontwerp: gebruikerservaring verbeteren met Corporate Designer

Ondersteuning

Informatie | Laatste nieuws en gratis proefversie

TIA-documentatie | WinCC Unified

SIE-portaal | SIMATIC Module Type Package (MTP) - Overzicht

SIE-portaal | SIMATIC WinCC Unified - Overzicht

Media en publicaties

Blog | Neemt u de voordelen van visualisatie van de volgende generatie mis?

Blog | Design maakt het verschil

Blog | 4 redenen waarom u uw visualisatiesysteem zou moeten moderniseren

Video | Complexiteit beheren door standaardisatie

Een diagram van een fabriek met een cyberbeveiligingsschild erboven, dat wijst op veilige industriële activiteiten.

Cyberbeveiliging voor de industrie

Security-informatie

Om fabrieken, systemen, machines en netwerken tegen cyberbedreigingen te beschermen, is het noodzakelijk om een holistisch, ultramodern concept voor industriële beveiliging te implementeren en voortdurend te onderhouden. De producten en oplossingen van Siemens vormen slechts één onderdeel van zo'n concept. Voor meer informatie over industriële beveiliging kunt u terecht op.