De SICAM A8000 CP-8031 is een compacte en schaalbare RTU die is ontworpen voor kostenefficiënte automatiserings- en communicatietaken in distributienetwerken en industriële toepassingen. Het kan worden gebruikt als eenvoudige gateway, IoT-gateway of bay-controller en kan naadloos worden geïntegreerd in de architectuur van het SICAM A8000-systeem.
De SICAM A8000 CP-8031 biedt de volgende voordelen:
Schaalbare en betaalbare RTU: compact ontwerp met flexibele schaalbaarheid voor een aantrekkelijke prijs
Veelzijdige toepassingsondersteuning: bruikbaar als gateway, IoT-gateway of bay-controller
Hoge beschikbaarheid: ondersteuning voor netwerkredundantie en glasvezelinterfacemodules
Toekomstbestendig en veilig platform: gebaseerd op bewezen SICAM A8000-technologie met IEC 62443‑2-gecertificeerde cyberbeveiliging