De nieuwe compacte SICAM A8000 CP-8010/12 uit de RTU-serie is gebaseerd op het SICAM 8-platform. Het wordt gebruikt in schakelapparatuur voor laag- en middenspanning en is geoptimaliseerd voor het regelen en monitoren van de stroomverdeling, dat wil zeggen als automatisering van het distributienet. Het Snap‑On RGB-scherm CM‑8880 biedt lokale toegang tot diagnose- en statusinformatie en eenvoudige bediening ter plaatse.
Uw voordelen met SICAM A8000 CP-8010/12:
• Optioneel beeldscherm: Maakt snelle lokale diagnose en eenvoudige bediening ter plaatse rechtstreeks op het apparaat mogelijk.
• Gedigitaliseerde RMU: Geavanceerde bewaking en controle mogelijk maken
• Mobiele netwerkcommunicatie: via LTE met GPRS-fallback (beschikbaar in de CP-8012)
• Draadloze communicatie
• IoT-connectiviteit: Verstrekking van gegevens via een beveiligde internetverbinding naar diensten en toepassingen in de cloud
• Voldoet aan IEC 62443 en IEC 62351: Zorgt voor robuuste cyberbeveiliging voor veilige en conforme netautomatisering