Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Lachende energiewerker met een helm aan de telefoon, bedekt met een gestileerde Siemens-afbeelding „X” op een donkerblauwe achtergrond.

Siemens op Enlit Europe, 10-12 november, hal A.A50, Wenen

Ontdek hoe netwerken op basis van AI tot 30% meer capaciteit kunnen ontsluiten en tegelijkertijd de uitval met wel 30% kunnen verminderen.

Waarom SICAM PPC Compact?

SICAM (PPC) Compact is een ultramodern platform dat is ontworpen om fotovoltaïsche installaties te besturen en te optimaliseren. Het integreert grote PV-installaties op het dak en kleine tot middelgrote op de grond gemonteerde PV-installaties naadloos in elektriciteitsnetten, wat zorgt voor maximale prestaties en naleving van de netcode. SICAM PPC biedt verschillende geavanceerde functies, zoals Actieve stroomregeling, Regeling van reactief vermogen en spanning, Regeling van de frequentierespons, en Fault Ride-Through.

Uw voordelen met SICAM Photovoltaic Plant Control Compact (PPC):

  • Gemaximaliseerde energieopbrengst: Optimaliseer het vermogen van uw PV-installatie voor maximale efficiëntie.
  • Verbeterde netstabiliteit: Zorg ervoor dat de netcodes worden nageleefd en zorg voor een stabiele bedrijfsvoering.
  • Betrouwbare prestaties: Minimaliseer de uitvaltijd met een robuust systeemontwerp.
  • Toekomstbestendige oplossing: Aanpassen aan veranderende netvereisten en markteisen.
  • Vereenvoudigde monitoring: Gecentraliseerde controle en bewaking voor eenvoudig beheer.

Belangrijkste voordelen

Naadloze integratie van het net

SICAM PPC zorgt voor een soepele integratie van PV-systemen in het net, waarbij wordt voldaan aan alle noodzakelijke normen voor een betrouwbare werking.

Optimale energieoogst

Maximaliseer uw energieproductie met nauwkeurige controle over actief en reactief vermogen, zodat u het hoogst mogelijke rendement uit uw PV-installatie kunt halen.

Robuuste betrouwbaarheid van het systeem

Met geavanceerde functies voor foutopsporing en frequentierespons garandeert SICAM PPC een continue en stabiele werking, zelfs onder uitdagende omstandigheden.

Uitgelichte mogelijkheden

Sectoren

Select...

SICAM PPC in zonne-energie

Bij het beheer van PV-installaties optimaliseert SICAM PPC PV-installaties door middel van actieve en reactieve vermogensregeling, waardoor maximale efficiëntie wordt gegarandeerd. De frequentierespons en de mogelijkheden voor foutopsporing garanderen een betrouwbare, stabiele energieproductie. Door naadloos te integreren met de netinfrastructuur helpt SICAM PPC ontwikkelaars te voldoen aan de wettelijke vereisten en een superieure energieopbrengst te leveren, wat essentieel is voor moderne PV-installaties.

Fotovoltaïsche panelen voor de zonne-energie-industrie

SICAM PPC in zonne-energie

Bij het beheer van PV-installaties optimaliseert SICAM PPC PV-installaties door middel van actieve en reactieve vermogensregeling, waardoor maximale efficiëntie wordt gegarandeerd. De frequentierespons en de mogelijkheden voor foutopsporing garanderen een betrouwbare, stabiele energieproductie. Door naadloos te integreren met de netinfrastructuur helpt SICAM PPC ontwikkelaars te voldoen aan de wettelijke vereisten en een superieure energieopbrengst te leveren, wat essentieel is voor moderne PV-p

Zonnepanelen voor de opwekking van hernieuwbare energie voor datacenters

Tips van PRO - SICAM Photovoltaic Plant Control

Ontdek hoe SICAM PPC Compact omvormers coördineert, zorgt voor netconformiteit en de output optimaliseert.