Waarom SENTRON ADD?
Het compacte SENTRON-boogfoutdetectieapparaat detecteert elk type boogfout en schakelt het circuit onmiddellijk uit — essentieel voor een volledig beveiligde elektrische installatie.
SENTRON AFDD is geschikt voor nieuwe gebouwen en installaties, maar ook voor de renovatie en modernisering van bestaande industriële, residentiële of commerciële gebouwen.
Deze apparaten kunnen parallelle en seriële boogfouten detecteren, circuits onderbreken en loskoppelen en bestaande MCB's vervangen of worden aangesloten op SENTRON MCB's of RCB's en beschikken over:
- Compact ontwerp met slechts één modulaire breedte (MW)
- 50% ruimtebesparing in het verdeelbord voor nieuwe installaties
- Door Siemens gepatenteerde SIARC-technologie