Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Download de productbrochure hier

Meer informatie over de functies en mogelijkheden van dit product.

Waarom SENTRON 3WT Smart ACB?

Als belangrijk beveiligingsapparaat in stroomdistributiesystemen wordt de 3WT-luchtstroomonderbreker al lang vertrouwd en geliefd bij gebruikers vanwege zijn uitstekende kwaliteit en ultrahoge betrouwbaarheid. Dit langverwachte product heeft nu een gloednieuwe intelligente upgrade ingeluid.

De 3WT Smart luchtstroomonderbreker heeft een klassiek ontwerp en integreert tegelijkertijd een reeks geavanceerde digitale technologieën.

Uitgerust met een nieuw elektronisch platform

De intelligente luchtstroomonderbreker 3WT is voorzien van een nieuw elektronisch platform om volledig tegemoet te komen aan de behoeften op het gebied van digitale stroomdistributie. Het beschikt over een uniek ontwerp met twee chips om de operationele veiligheid verder te verbeteren.

Integreert sterkere communicatiemogelijkheden

Dubbele communicatie met één module ondersteunt twee protocollen tegelijk om redundante communicatie mogelijk te maken voor complexe systemen.

Ondersteunt hogere bedrijfsspanningen

Met een nominale spanning tot 1140 V is hij zeer geschikt voor nieuwe energietoepassingen zoals fotovoltaïsche energie en windenergie, en biedt hij een slimme en betrouwbare oplossing voor stroomdistributie.

Uitgelichte mogelijkheden

Robuuste prestaties

De prestatiegegevens omvatten twee framematen, nominale stroom: 400 — 4000 A, uitschakelvermogen tot 85 kA en nominale spanning tot 1140 V. Pas deze stroomonderbrekers toe in verschillende sectoren, waaronder de industrie, de infrastructuur, de bouw, nieuwe energie en meer.

Sentron-3WT-capaciteit-1

Flexibele configuratie

Uitgebreide beveiligingsfuncties omvatten overbelasting, kortstondige kortsluiting, onmiddellijke kortsluiting en bescherming tegen aardfouten. Alle beveiligingen zijn instelbaar en kunnen worden in- en uitgeschakeld.

Sentron-3WT-capaciteit-2

Elektronische tripeenheid uitgerust met een LCD-scherm

Geniet van een realtime weergave van gegevens en bedrijfsstatus voor efficiënte en gemakkelijke bediening en onderhoud.

Sentron-3WT-capaciteit-3

Aanvullende bronnen

Catalogus downloaden